==ci_id==162993== ==la_id==1==

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

2450RG 系列由温度敏感的双金属圆片组成,与开关电气隔离,这将触发常闭触点。当表面或环境温度升到校准圆片的操作捕捉点时,触点打开。由于圆片质量较轻且产品尺寸较小,因此对温度变化的反应极为迅速。这些产品在出厂前经过校准以满足客户规格。它们具有用于低压应用的金合金触点。
2450RG 系列自动复位传感器


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
商用温控器 数据表 英语 756KB
温控器产品线指南 产品线指南 英语 444KB
热传感器 产品目录 英语 12MB

浏览 2450RG 系列产品

产品 功能特性 开启温度 关闭温度
2450RG 80010552 温度上升时关闭 48.9°C [120°F] 57.8°C [136°F]
2450RG 80020652 温度上升时关闭 45.0°C [113°F] 75.0°C [167°F]
2450RG 80040463 温度上升时开启 93.3°C [200°F] 78.3°C [173°F]
2450RG 80820923 温度上升时开启 65.6°C [150°F] 51.7°C [125°F]
2450RG 82040035 温度上升时开启 99.4°C [211°F] 80.0°C [176°F]
2450RG 84210016 温度上升时开启 144.4°C [292°F] 140.0°C [284°F]
2450RG 84210016 温度上升时开启 144.4°C [292°F] 140.0°C [284°F]
2450RG 85770007 温度上升时开启 71.1°C [160°F] 62.8°C [145°F]
2450RG 85890011 温度上升时关闭 32.2°C [90°F] 40.6°C [105°F]
2450RG 86930002 温度上升时开启 110.0°C [230°F] 87.8°C [190°F]

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink