您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

3455RVB 系列由温度敏感的双金属圆片组成,与开关电气隔离,这将触发常闭触点。当表面或环境温度升到校准圆片的操作捕捉点时,触点打开。由于圆片质量较轻且产品尺寸较小,因此对温度变化的反应极为迅速。
 商用热敏电阻 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
商用温控器 数据表 英语 756KB
温控器产品线指南 产品线指南 英语 444KB
热传感器 产品目录 英语 12MB

浏览 3455RBV 系列产品

产品 功能特性 开启温度 关闭温度
3455RBV 00290075 温度上升时开启 12.8°C [55°F] 4.4°C [40°F]
3455RBV 02270011 温度上升时开启 87.8°C [190°F] 76.7°C [170°F]
3455RBV 02840040 温度上升时关闭 56.1°C [133°F] 70.0°C [158°F]
3455RBV 04490005 温度上升时开启 65.6°C [150°F] 最低 54.4°C [130°F]
3455RBV 80330073 温度上升时开启 73.9°C [165°F] 40.6°C [105°F]
3455RBV 82340042 温度上升时开启 76.7°C [170°F] 60.0°C [140°F]
3455RBV 84810017 温度上升时开启 40.6°C [105°F] 32.2°C [90°F]
3455RBV 84810020 温度上升时开启 12.8°C [55°F] 4.4°C [40°F]
3455RBV 86390003 温度上升时关闭 26.7°C [80°F] 37.8°C [100°F]
3455RBV 87310002 温度上升时开启 最高 54.4°C [130°F] 最低 46.7°C [116°F]

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink