您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔 MICRO SWITCH TL系列钮子开关符合 MIL-DTL-3950 军用标准和密封钮子开关规格。质量结构特点包括:在钮柄和衬套之间以及在封盖和外壳之间采用密封。

TL 系列钮子开关坚固耐用的设计非常适用于众多军用、航空和其他要求高的且可靠性很重要的应用领域。这些应用领域包括面板会受机械冲击、振动和温度极限的环境以及有灰尘、飞溅水或软管出水的环境。

TL 系列的钮子开关提供各种电路和电极供选择,以便能轻松应对各种不同的应用。历史悠久的军用和航空应用表明,TL 系列钮子开关能在最差的条件下提供可靠的性能和长久的工作寿命。

 系列标准钮子开关 - 霍尼韦尔


文档


浏览 TL 系列产品

产品 动作 端子 安培和额定电压
101TL1-1 3 位 IWTS(14-16 规格)  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)
101TL1-2 2 位 IWTS(14-16 规格) 0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)|0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)| 250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A 
101TL1-2D 2 位 IWTS(14-16 规格) 0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)|0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)| 250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A 
101TL1-2G 2 位 IWTS(14-16 规格)  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)
101TL1-3 2 位 IWTS(14-16 规格)  250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)|0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
101TL1-3D 2 位 IWTS(14-16 规格) 0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)| 115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A 
101TL1-3F 2 位 IWTS(14-16 规格)  250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)|0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
101TL1-6 2 位 IWTS(14-16 规格)  250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 10 A(0.5 Vac 至 7 Vac 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
101TL1-6F 2 位 IWTS(14-16 规格)  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 15 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 10 A(0.5 Vac 至 7 Vac 时)
101TL1-7 3 位 IWTS(14-16 规格)  250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 15 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 10 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink