您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

高温 VRS 传感器设计用于传感器须暴露在高达 260 ºC [450 ºF] 环境的应用场合。前端密封的型号适用在传感器须暴露于液体、润滑油或者有害环境条件的应用场合。

  • 自供电的工作方式
  • 将执行器速度直接转换为输出频率
  • 安装简便
  • 无移动零件
  • 其设计适用于大范围的速度
  • 适合用于各种各样的配置方式
  • 能够为独特的速度感测应用提供定制的 VRS 产品
  • 外壳直径:5/8 in (M16),3/8 in (M12),1/4 in (8M)
  • 外壳材料/类型:不锈钢螺纹型
  • 端子:预装的 MS3106 连接器
  • 输出电压:4.7 Vp-p 至 125 Vp-p
VRS 高温系列


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
工业 VRS 磁性速度传感器——高温 数据表 英语 304KB
速度传感器产品目录 产品目录 英语 767KB
前置式装载机中的传感器和开关 应用说明 英语 3MB
VRS 工业磁性速度传感器应用说明 应用说明 英语 530KB
VRS 传感器应用说明 应用说明 英语 101KB
VRS 输出电压计算 技术信息 英语 46KB
磁传感器产品线指南 线卡/选项图表 英语 359KB

浏览 VRS 高温系列产品

产品 最低输出电压(峰间值) 工作频率 直径
3010HTB  25 Vp-p  50 kHz 15,
9 mm [0.625 in]
3015HTB  15 Vp-p  50 kHz 9,
5 mm [0.375 in]
3015HTB15  15 Vp-p  50 kHz 9,
5 mm [0.375 in]
3030HTB  125 Vp-p  15 kHz 15,
9 mm [0.625 in]
3030HTB25  125 Vp-p  15 kHz 15,
9 mm [0.625 in]
3040HTB  45 Vp-p  40 kHz 15,
9 mm [0.625 in]
3040HTB25  45 Vp-p  40 kHz 15,
9 mm [0.625 in]
3055A  4.7 Vp-p  70 kHz 6,
4 mm [0.250 in]
MA243HT  60 Vp-p  40 kHz 15,
9 mm [0.625 in]
MA3055  5.2 Vp-p  70 kHz 6,
4 mm [0.250 in]