您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔的 MICRO SWITCH AT 钮子开关为紧凑型多级钮子开关,拥有 50 年以上的成功使用记录。AT 钮子开关系列包含 1、2、 3、4、6、8 或 10 级设计,耐用的金属肘杆、金属衬套和金属外壳适用于多种用途。选择 AT 系列符合 MIL-PRF-8805 军事应用。对于不要求军事标准用途的开关要求,我们还拥有 AT 系列商用和工业应用开关。

AT 系列选件包括面板密封和杠杆到衬套密封。这些选件可增强产品性能,可用于灰尘环境或需要喷水的用途。为补充产品,MICRO SWITCH AT 钮子开关组件还包含 UL、CSA、和 CE 认证的单级(微动开关)。

AT 系列钮子开关 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
油井钻机应用中的传感器和开关 应用说明 英语 7MB
飞行甲板钮子开关 应用说明 英语 185KB
AT 系列钮子开关组件 目录信息 英语 427KB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 手册 英语 3MB
微动开关、钮子开关和跷板开关产品目录 产品目录 英语 7MB
交通运输产品目录 产品目录 英语 4MB
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 产品目录 英语 11MB

浏览 AT 系列产品

产品 动作 端子 安培和额定电压
111AT2 2 位 螺钉  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)
111AT23 3 位 螺钉  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)
111AT25 2 位 螺钉  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)
111AT52 2 位 螺钉 0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)|0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)| 250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A 
115AT2 2 位 螺钉 0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)| 115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)
115AT24 2 位 螺钉  115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)| 250 Vdc 时 0.5 A 
115AT41 2 位 螺钉 0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)| 115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)
11AT20 2 位 螺钉  115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)| 250 Vdc 时 0.5 A 
11AT23 2 位 螺钉 0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)| 115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)
11AT30 2 位 螺钉  115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)| 250 Vdc 时 0.5 A