您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔公司MICRO SWITCH TW 系列钮子开关符合 MIL-83731 军用标准,以及密封和非密封钮子开关规格。优质的结构功能包括肘节杆和衬套之间的接合密封,其用于避免出现密封相关故障。

TW 系列钮子开关坚固耐用的设计非常适用于众多军用、航空和其他要求高的且面板背面空间有限的应用领域。这些应用领域包括面板会受机械冲击、振动、有灰尘、飞溅水或软管出水以及温度超过极限的环境。

MICRO SWITCH TW 钮子开关采用微型军用等级设计的环境密封功能,配置包括大量的电路、电气端子、杠杆和套管设计以及触点材料选项以满足广泛应用。

 系列标准钮子开关 - 霍尼韦尔


文档


浏览 TW 系列产品

产品 动作 端子 安培和额定电压
111TW1-1 3 位 IWTS 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
111TW1-2D 2 位 IWTS 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)
111TW1-3 2 位 IWTS 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
111TW1-3D 2 位 IWTS 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)
111TW600-3 2 位 IWTS 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
112TW1-1 3 位 IWTS 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)
112TW1-10 3 位 IWTS 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
112TW1-10A 3 位 IWTS 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)
112TW1-1A 3 位 IWTS 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)
112TW1-1D 3 位 IWTS 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)