做出选择,缩小适合您的产品范围。
不锈钢, 环境密封 ● 4级弹性 MIL-PRF-8805 密封 ● SPDT、 DPDT ● 1 A - 15 A(阻性)
气密密封不锈钢 ● 符合 MIL-S-8805, 5 级气密性 ● 两个或四个 SPDT 电路 ● 1 A、 5 A、 7 A(阻性)
气密密封不锈钢 ● 符合 MIL-S-8805, 5 级气密性 ● SPNO、 DPDT ● 5 A(阻性)
5 A 直流和交流 ● 各种辅助执行器、 操作力及端子 ● 9,5 mm 侧面安装 ● UL 选择目录表
7 A 直流和交流 ● 各种辅助执行器、 操作力及端子 ● 4,8 mm 中心侧面安装 ● MIL-PRF-8805 和 UL 列表
多达 4 A 交流 (400 Hz) 和直流 ● SPDT ● 多种辅助执行器和端子 ● 9,5 mm 中心侧面安装 ● MIL-PRF-8805 和 UL 列表
1 A 交流(UL 和 CSA) ● 高达 25 A ● 多种执行器 ● 25,4 mm 中心侧面安装 ● MIL-PRF-8805、 UL 和 CSA 列表
主页
产品
经销商库存
行业
支持
新闻事件
关于我们
博客
COVID-19 FAQ
Ecom 登录/请求访问
授权经销商门户登录/请求访问
学习中心
请求示例
供应商微型网站
Privacy Statement
请勿出售我的个人信息
隐私声明
网站地图
条款和条件
全局取消订阅
版权所有 © 2021Honeywell international inc . 沪ICP备15008415号-1