响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品 类型 样式 系列
3001 00140546 湿度、温度和柔性加热器产品 非气密密封  3001 系列
3001 00220108 湿度、温度和柔性加热器产品 非气密密封  3001 系列
3001 00470026 湿度、温度和柔性加热器产品 非气密密封  3001 系列
3001 01060004 湿度、温度和柔性加热器产品 非气密密封  3001 系列
3001 01400027 湿度、温度和柔性加热器产品 非气密密封  3001 系列
3001 01590002 湿度、温度和柔性加热器产品 非气密密封  3001 系列
3001 01840001 湿度、温度和柔性加热器产品 非气密密封  3001 系列
3001U 00240201 湿度、温度和柔性加热器产品 非气密密封  3001 系列
3001U 00340137 湿度、温度和柔性加热器产品 非气密密封  3001 系列
3001U 00780059 湿度、温度和柔性加热器产品 非气密密封  3001 系列
3004 00020025 湿度、温度和柔性加热器产品 非气密密封  3004 系列
3004 00040028 湿度、温度和柔性加热器产品 非气密密封  3004 系列
3004 00050014 湿度、温度和柔性加热器产品 非气密密封  3004 系列
3004 00120035 湿度、温度和柔性加热器产品 非气密密封  3004 系列
3004 00190011 湿度、温度和柔性加热器产品 非气密密封  3004 系列
3004 00310015 湿度、温度和柔性加热器产品 非气密密封  3004 系列
3004 00500002 湿度、温度和柔性加热器产品 非气密密封  3004 系列
3004 00600002 湿度、温度和柔性加热器产品 非气密密封  3004 系列
3004 00830002 湿度、温度和柔性加热器产品 非气密密封  3004 系列
3100 00030605 湿度、温度和柔性加热器产品  气密密封  3100 系列
3100 00150030 湿度、温度和柔性加热器产品  气密密封  3100 系列
3100 00500037 湿度、温度和柔性加热器产品  气密密封  3100 系列
3100 02600001 湿度、温度和柔性加热器产品  气密密封  3100 系列
3100 03430001 湿度、温度和柔性加热器产品  气密密封  3100 系列
3100 03810002 湿度、温度和柔性加热器产品  气密密封  3100 系列
3100U 00011458 湿度、温度和柔性加热器产品 预配置 Redi-Temp  3100U 系列
3100U 00031431 湿度、温度和柔性加热器产品 预配置 Redi-Temp  3100U 系列
3100U 00031431 湿度、温度和柔性加热器产品 预配置 Redi-Temp  3100U 系列
3100U 00031432 湿度、温度和柔性加热器产品 预配置 Redi-Temp  3100U 系列
3100U 00031433 湿度、温度和柔性加热器产品 预配置 Redi-Temp  3100U 系列
3100U 00031434 湿度、温度和柔性加热器产品 预配置 Redi-Temp  3100U 系列
3100U 00031435 湿度、温度和柔性加热器产品 预配置 Redi-Temp  3100U 系列
3100U 00031436 湿度、温度和柔性加热器产品 预配置 Redi-Temp  3100U 系列
3100U 00031437 湿度、温度和柔性加热器产品 预配置 Redi-Temp  3100U 系列
3100U 00031438 湿度、温度和柔性加热器产品 预配置 Redi-Temp  3100U 系列
3100U 00031439 湿度、温度和柔性加热器产品 预配置 Redi-Temp  3100U 系列
3100U 00031440 湿度、温度和柔性加热器产品 预配置 Redi-Temp  3100U 系列
3100U 00031441 湿度、温度和柔性加热器产品 预配置 Redi-Temp  3100U 系列
3100U 00031442 湿度、温度和柔性加热器产品 预配置 Redi-Temp  3100U 系列
3100U 00031443 湿度、温度和柔性加热器产品 预配置 Redi-Temp  3100U 系列
3100U 00031444 湿度、温度和柔性加热器产品 预配置 Redi-Temp  3100U 系列
3100U 00031445 湿度、温度和柔性加热器产品 预配置 Redi-Temp  3100U 系列
3100U 00031446 湿度、温度和柔性加热器产品 预配置 Redi-Temp  3100U 系列
3100U 00031447 湿度、温度和柔性加热器产品 预配置 Redi-Temp  3100U 系列
3100U 00031448 湿度、温度和柔性加热器产品 预配置 Redi-Temp  3100U 系列
3100U 00031449 湿度、温度和柔性加热器产品 预配置 Redi-Temp  3100U 系列
3100U 00031450 湿度、温度和柔性加热器产品 预配置 Redi-Temp  3100U 系列
3100U 00031451 湿度、温度和柔性加热器产品 预配置 Redi-Temp  3100U 系列
3100U 00031452 湿度、温度和柔性加热器产品 预配置 Redi-Temp  3100U 系列
3100U 00031453 湿度、温度和柔性加热器产品 预配置 Redi-Temp  3100U 系列
  • 查看下 50 个结果
  • 页码
    96
    正方形框

    精密
    适用于高端和极端环境条件下的各种热敏电阻。自定义版本可用。

    正方形框

    精密导电塑料电位器
    紧凑和坚固厚膜器件适用广泛电阻值。精确至 0.25%、IP67 密封和 3000 万次生命周期。

    正方形框

    小型精密限位开关
    该系列配备小型金属或塑料包装,侧面或法兰安装,启动和未密封执行器及低温选件。

    正方形框

     3455RCG 系列
    大电流●自动● 陶瓷●温度上升时开启●15 A/10 A●金合金触点●铆钉套●高外形●UL、CSA、VDE

    正方形框

     3150 系列
    气密密封●UL 和/或 CSA●预设和防篡改●低外形

    正方形框

    3450RCG
    大电流●自动● 陶瓷●温度上升时开启或关闭●15 A/10 A●金合金触点●铆钉套●低外形●UL、CSA、VDE

    正方形框

     3156 系列
    气密密封●UL 和/或 CSA●预设和防篡改●低外形●金合金触点

    正方形框

    SensorCube 系列
    1 W 密封结构精密导电塑料元件电位计●0.25 in 轴直径●1 kOhm 至 10 kOhm 电阻

    正方形框

    3450RCG
    大电流●自动● 陶瓷●温度上升时开启或关闭●15 A/10 A●金合金触点●铆钉套●低外形●UL、CSA、VDE

    正方形框

     气密密封
    外壳由激光焊接,以组成气密密封的钢外壳,端子汇接处用玻璃金属密封材料密封。

    正方形框

     3156 系列
    气密密封●UL 和/或 CSA●预设和防篡改●低外形●金合金触点

    正方形框

    预配置 Redi-Temp
    预配置通用温度设定点、端子和支架,以用于快速取样、测试和周转。

    正方形框

    MKV 系列
    1 W 精密导电塑料元件电位计●0.25 in 轴直径●500 Ohm 至 20 kOhm 电阻

    正方形框

    3450RCG
    大电流●自动● 陶瓷●温度上升时开启或关闭●15 A/10 A●金合金触点●铆钉套●低外形●UL、CSA、VDE

    正方形框

     3001 系列
    非气密密封●低外形●严格的公差和差异●预设和防篡改

    正方形框

     3455RCG 系列
    大电流●自动● 陶瓷●温度上升时开启●15 A/10 A●金合金触点●铆钉套●高外形●UL、CSA、VDE

    正方形框

    3450RCG
    大电流●自动● 陶瓷●温度上升时开启或关闭●15 A/10 A●金合金触点●铆钉套●低外形●UL、CSA、VDE

    正方形框

     金触点
    WE-1 金合金交叉触点,可用于潜在低电压应用。

    正方形框

     3800 系列
    气密密封●用于不需要军事装置的重载军事应用

    正方形框

     3106 系列
    气密密封●UL 和/或 CSA●严格的公差和差异●预设和防篡改●金合金触点

    正方形框

     3106 系列
    气密密封●UL 和/或 CSA●严格的公差和差异●预设和防篡改●金合金触点

    正方形框

     3100U 系列
    气密密封●UL 和/或 CSA●严格的公差和差异●预设和防篡改●SPST 触点●安装支架,端子

    正方形框

     3100 系列
    气密密封●UL 和/或 CSA●严格的公差和差异●预设和防篡改

    正方形框

     3004 系列
    非气密密封●低外形●严格的公差和差异●预设和防篡改●金属套筒插入/铆钉结构

    正方形框

    BE 系列
    25 A(UL、cUL)●SPDT●多种执行器和端子●25,4 mm 中心侧安装或面板安装

    正方形框

    123 型号
    S 型/Z 型力传感器●容量 1,000 kg 至20,000 kg●±0.03% 满量程精度

    正方形框

     OP 系列
    金属外壳●侧面、顶部或端部安装●NEMA 1、3、4、13;封密等级●UL/CSA 认证

    正方形框

    102 型号
    S 型/Z 型力传感器●容量 20 kg 至1,000 kg●±0.02% 满量程精度

    正方形框

     BZLN 系列
    金属外壳●用于冲击致动●NEMA 1、3、4、13;封密等级●83 mm 安装中心●UL/CSA 认证

    正方形框

    1HP 系列
    符合 RTCA DO-160D ●  150 psi 至 5000 psi●易于配置●MIL-PRF-8805 级●12000 psi 燃烧

    正方形框

    限位开关
    广泛而细化的限位开关产品组合包括全球、重型、微型、通用、危险区域、密封和无线开关。

    正方形框

     YZ 系列
    15 A●SPNO●多种执行器和端子●25,4 mm 中心●侧面或板载

    正方形框

    废弃物处理
    MICRO SWITCH 用于废物处理和调节用途的限位开关。

    正方形框

     BA 系列
    交流 20 A (UL、CSA、CE、ENEC) ● 交流等级●SPDT●多种执行器和端子●25,4 mm 中心侧安装或面板安装

    正方形框

    S & Z 梁式测压元件
    经济型设计,该优质拉力传感器外形紧凑、精度高;20 kg 至 1000 kg,1000 kg 至 20000 kg。

    正方形框

     YM 系列
     22 A●SPNO●多种执行器和端子●25,4 mm 中心●侧面或板载

    正方形框

    导电塑料电位器
    紧凑且坚固的厚膜器件具有广泛的电阻值。为军事应用开发的精密技术。

    正方形框

     WM 系列
     22 A●SPNC●多种执行器和端子●25,4 mm 中心●侧面或板载

    正方形框

    Explosion-Proof Basic Switches
    Switches are approved for use in Zone 2 hazardous locations; switch is environmentally seals so flammable gases cannot enter switching cavity.

    正方形框

    机舱/环境控制
    高度可靠性和准确传感器,积极监测和维护机舱的环境。

    正方形框

    高级大型基本开关
    该开关特点包括操作力低、差压行程、10 A 至 25 A,以及广泛的额定值、操作及端接。

    正方形框

    变速器
    结构坚固●定制解决方案●可提供完全密封版●能够承受恶劣环境

    正方形框

    测试和测量设备
    无描述

    正方形框

    微动开关
    高度可靠和耐用的开关,包括微型、超小型、大型高级、专用、密封、V 型微动开关以及水密开关。

    正方形框

    专用大型微动开关
    该产品可用于特定用途(包括双断电路),并适用于各类应用。

    正方形框

     WZ 系列
    15 A●SPNC●多种执行器和端子●25,4 mm 中心●侧面或板载

    正方形框

    小体积测压元件
    小体积和扁圆形精度传感器为外部扭矩、弯曲运动和侧面负载提供卓越的结构能力。

    正方形框

    行业概述
    无描述

    正方形框

     AWM700 系列
     补偿●200 SLPM,±300 SLPM●模拟输出

    正方形框

    罐式力传感器
    碳钢和不锈钢型号,最大荷载测量容量 2,000,000 lb。

  • 查看下 46 个结果
  • 筛选器


    Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    版权所有 © 2019Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink