响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果


 
  产品 类型 样式 系列
380C1100K 运动和位置传感器 380 系列、RV4 系列、485 系列、53C 系列、385 系列  380 系列
380C11500 运动和位置传感器 380 系列、RV4 系列、485 系列、53C 系列、385 系列  380 系列
380C115K 运动和位置传感器 380 系列、RV4 系列、485 系列、53C 系列、385 系列  380 系列
380C11MEG 运动和位置传感器 380 系列、RV4 系列、485 系列、53C 系列、385 系列  380 系列
380C12000 运动和位置传感器 380 系列、RV4 系列、485 系列、53C 系列、385 系列  380 系列
380C1200K 运动和位置传感器 380 系列、RV4 系列、485 系列、53C 系列、385 系列  380 系列
380C120K 运动和位置传感器 380 系列、RV4 系列、485 系列、53C 系列、385 系列  380 系列
380C12500 运动和位置传感器 380 系列、RV4 系列、485 系列、53C 系列、385 系列  380 系列
380C1250K 运动和位置传感器 380 系列、RV4 系列、485 系列、53C 系列、385 系列  380 系列
380C125K 运动和位置传感器 380 系列、RV4 系列、485 系列、53C 系列、385 系列  380 系列
380C135K 运动和位置传感器 380 系列、RV4 系列、485 系列、53C 系列、385 系列  380 系列
380C1500 运动和位置传感器 380 系列、RV4 系列、485 系列、53C 系列、385 系列  380 系列
380C1500K 运动和位置传感器 380 系列、RV4 系列、485 系列、53C 系列、385 系列  380 系列
380C150K 运动和位置传感器 380 系列、RV4 系列、485 系列、53C 系列、385 系列  380 系列
380C21000 运动和位置传感器 380 系列、RV4 系列、485 系列、53C 系列、385 系列  380 系列
380C2100K 运动和位置传感器 380 系列、RV4 系列、485 系列、53C 系列、385 系列  380 系列
380C210K 运动和位置传感器 380 系列、RV4 系列、485 系列、53C 系列、385 系列  380 系列
380C2150 运动和位置传感器 380 系列、RV4 系列、485 系列、53C 系列、385 系列  380 系列
380C2150K 运动和位置传感器 380 系列、RV4 系列、485 系列、53C 系列、385 系列  380 系列
380C2250K 运动和位置传感器 380 系列、RV4 系列、485 系列、53C 系列、385 系列  380 系列
380C225K 运动和位置传感器 380 系列、RV4 系列、485 系列、53C 系列、385 系列  380 系列
380C25000 运动和位置传感器 380 系列、RV4 系列、485 系列、53C 系列、385 系列  380 系列
380C3100 运动和位置传感器 380 系列、RV4 系列、485 系列、53C 系列、385 系列  380 系列
380C31000 运动和位置传感器 380 系列、RV4 系列、485 系列、53C 系列、385 系列  380 系列
380C3100K 运动和位置传感器 380 系列、RV4 系列、485 系列、53C 系列、385 系列  380 系列
380C310K 运动和位置传感器 380 系列、RV4 系列、485 系列、53C 系列、385 系列  380 系列
380C3150K 运动和位置传感器 380 系列、RV4 系列、485 系列、53C 系列、385 系列  380 系列
380C31MEG 运动和位置传感器 380 系列、RV4 系列、485 系列、53C 系列、385 系列  380 系列
380C3200K 运动和位置传感器 380 系列、RV4 系列、485 系列、53C 系列、385 系列  380 系列
380C3250 运动和位置传感器 380 系列、RV4 系列、485 系列、53C 系列、385 系列  380 系列
380C32500 运动和位置传感器 380 系列、RV4 系列、485 系列、53C 系列、385 系列  380 系列
380C3250K 运动和位置传感器 380 系列、RV4 系列、485 系列、53C 系列、385 系列  380 系列
380C325K 运动和位置传感器 380 系列、RV4 系列、485 系列、53C 系列、385 系列  380 系列
380C3500 运动和位置传感器 380 系列、RV4 系列、485 系列、53C 系列、385 系列  380 系列
380C35000 运动和位置传感器 380 系列、RV4 系列、485 系列、53C 系列、385 系列  380 系列
380C3500K 运动和位置传感器 380 系列、RV4 系列、485 系列、53C 系列、385 系列  380 系列
380C350K 运动和位置传感器 380 系列、RV4 系列、485 系列、53C 系列、385 系列  380 系列
380C35MEG 运动和位置传感器 380 系列、RV4 系列、485 系列、53C 系列、385 系列  380 系列
3925100K 运动和位置传感器 392 系列、RV6 系列  392 系列
392510K 运动和位置传感器 392 系列、RV6 系列  392 系列
39251MEG 运动和位置传感器 392 系列、RV6 系列  392 系列
3925250 运动和位置传感器 392 系列、RV6 系列  392 系列
39252500 运动和位置传感器 392 系列、RV6 系列  392 系列
3925500 运动和位置传感器 392 系列、RV6 系列  392 系列
3925500K 运动和位置传感器 392 系列、RV6 系列  392 系列
392550K 运动和位置传感器 392 系列、RV6 系列  392 系列
39255K 运动和位置传感器 392 系列、RV6 系列  392 系列
392JA100 运动和位置传感器 392 系列、RV6 系列  392 系列
392JA100K 运动和位置传感器 392 系列、RV6 系列  392 系列
392JA10K 运动和位置传感器 392 系列、RV6 系列  392 系列
  • 查看下 50 个结果
  • 页码
    25
    正方形框

    电位计
    可将旋转运动转换为电压或电流内的平顺电阻变化,常用于控制位置传感器。

    正方形框

    金属陶瓷电位计
    紧凑且坚固的厚膜设备;在一定范围的工作温度下稳定; 高功耗和电阻温度系数提高。

    正方形框

    精密导电塑料电位器
    紧凑和坚固厚膜器件适用广泛电阻值。精确至 0.25%、IP67 密封和 3000 万次生命周期。

    正方形框

    导电塑料电位器
    紧凑且坚固的厚膜器件具有广泛的电阻值。为军事应用开发的精密技术。

    正方形框

     73 系列
    2 W、10 匝结构线绕电位计●0.25 in 轴直径●玻璃填充尼龙外壳

    正方形框

     380 系列
    导电塑料电位计●2 W 额定●0.25 轴直径●100 Ohm 至 5 mOhm 电阻

    正方形框

    392/RV6 系列
    0.5 W 工业/军事、波峰焊导电塑料电位计●0.125 轴直径●热塑性外壳

    正方形框

     640 系列
    0.5 W 最大通轴、小体积外壳导电塑料电位计●加固热塑性外壳

    正方形框

    MKV 系列
    1 W 精密导电塑料元件电位计●0.25 in 轴直径●500 Ohm 至 20 kOhm 电阻

    正方形框

    380/RV4/485/53C/385 系列
    2W 导电塑料电位计●0.25 轴直径●不锈钢外壳

    正方形框

     392 系列
    原版●0.5 W 额定●0.125 轴直径●100 Ohm 至 5 mOhm 电阻

    正方形框

     RV6 系列
    392 的军用款式●0.5 W 额定●0.125 轴直径●100 Ohm 至 5 mOhm 电阻

    正方形框

    SensorCube 系列
    1 W 密封结构精密导电塑料元件电位计●0.25 in 轴直径●1 kOhm 至 10 kOhm 电阻

    正方形框

     RV4 系列
    380 的军用款式●2 W 额定●0.25 轴直径●100 Ohm 至 5 mOhm 电阻

    正方形框

    53C 系列
    380 的经济高效款式●2 W 额定●0.25 轴直径●100 Ohm 至 5 mOhm 电阻

    正方形框

    驾驶舱控制
    复制

    正方形框

    霍尼韦尔 Hawk™ 3-Inch 系列
    配备多个外壳和旋转电压配置的旋转变压器●3 in 直径●1X;1X 和 16X 速度●变压器(360°+ 机械)冗余

    正方形框

    霍尼韦尔 Hawk™ 一英寸系列旋转变压器
    带轴承/轴的全封闭旋转变压器●直径 1●速度 1X●变压器(360°+ 机械)冗余

    正方形框

    机械、安全、工厂车间

    正方形框

    机舱/环境控制
    高度可靠性和准确传感器,积极监测和维护机舱的环境。

    正方形框

    军用炸弹和导弹机架
    霍尼韦尔组件具有设计灵活、可在不同平台上重复使用的特征。

    正方形框

    海军应用
    霍尼韦尔的传感器和开关在海军应用领域中表现出色。

    正方形框

    军用旋翼机
    霍尼韦尔的传感器和开关在军用旋翼机应用领域中表现出色。

    正方形框

    装甲军用车辆概述
    军用装甲车辆非常注重精度和速度。这类车辆的传感和开关解决方案应不仅仅提供良好的耐受性,还需要更加出色的性能,以适应恶劣的环境和工作条件。

    正方形框

    运动和位置传感器
    编码器、角度/旋转电位器、非接触霍尔效应旋转位置传感器、分解器、扭矩和加速度计。

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    21
    pdf 640 Series Thru-Shaft Potentiometers Datasheet 数据表 English 515.9KB
    pdf AQLT Series Harsh Duty Position Transducer 数据表 English 181.3KB
    pdf 392 Series, RV6 Series 0.5 W Conductive Plastic Potentiometers Datasheet 数据表 English 4MB
    pdf AQMLT Series Harsh Duty Position Transducer 数据表 English 194.4KB
    pdf 380 Series, RV4 Series, 485 Series, 53C Series, 385 Series 2 W Conductive Plastic Potentiometers 数据表 English 6.8MB
    pdf Durastar Series Rodless Linear Position Transducer 数据表 English 186.1KB
    pdf Longfellow II Series Linear Position Transducer 数据表 English 159.5KB
    pdf Longfellow II Metric Series Linear Position Transducer 数据表 English 167KB
    pdf LF2W-T Series Linear Position Transducer 数据表 English 119.1KB
    pdf Short Longfellow Series Linear Position Transducer 数据表 English 183.8KB
    pdf MLT Series 3/8 inch Diameter Linear Position Transducer 数据表 English 483.8KB
    pdf SensorCube Series Precision Conductive Plastic Potentiometers 数据表 English 1014.9KB
    pdf DR-T Series Rodless Linear Position Transducer 数据表 English 114.5KB
    pdf LT Series 1/2 Inch Diameter Linear Position Transducer 数据表 English 253.3KB
    pdf 640 Series Thru-Shaft Potentiometers Installation Instructions 安装说明 English 283.7KB
    pdf 392 Series, RV6 Series 0.5 W Conductive Plastic Potentiometers Installation Instructions 安装说明 English 3.7MB
    pdf 380 Series, RV4 Series, 485 Series, 53C Series, 385 Series 2 W Conductive Plastic Potentiometers Installation Instructions 安装说明 English 5.8MB
    pdf Potentiometers 产品线指南 English 245.7KB
    pdf Select Potentiometers and Position Sensors Cross Reference 产品线指南 English 226.4KB
    pdf 392 Series, RV6 Series 0.5 W Conductive Plastic Potentiometers 应用说明 English 191.1KB
    pdf Application in Injection Molding Machine (IJM) 技术信息 English 480KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    版权所有 © 2019Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink