响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  工作频率  工作温度
511-49BJ01-102 不适用 -40°C 至 105°C [-40°F 至 221°F]
512-32AC05-204 不适用 -60°C 至 204°C [-76°F 至 399°F]
520-41AD08-153 不适用 -60°C 至 260°C [-76°F 至 500°F]
520-41AH02-503 不适用 -60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F]
520-41AH05-105 不适用 -60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F]
521-59BP01-103 不适用 -60°C 至 148°C [-76°F 至 299°F]
526-31AD50-153 不适用 -60°C 至 160°C [-76°F 至 320°F]
526-31AN07-202 不适用 -60°C 至 160°C [-76°F 至 320°F]
526-31AN08-153 不适用 -60°C 至 160°C [-76°F 至 320°F]
526-31AN25-402 不适用 -60°C 至 160°C [-76°F 至 320°F]
526-31AN36-402 不适用 -60°C 至 160°C [-76°F 至 320°F]
526-33AB20-153 不适用 -60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F]
526-33AB47-202 不适用 -60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F]
526-59AR04-104 不适用 -60°C 至 121°C [-76°F 至 250°F]
528-59AR12-104 不适用 -60°C 至 260°C [-76°F 至 500°F]
535-32AA20-104 不适用 -60°C 至 250°C [-76°F 至 482°F]
535-32AA30-503 不适用 -60°C 至 200°C [-76°F 至 392°F]
535-32AA33-103 不适用 -60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F]
535-32AA35-103 不适用 -60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F]
535-32BH03-104 不适用 -60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F]
535-32BR01-503 不适用 -60°C 至 260°C [-76°F 至 500°F]
535-33AF01-823 不适用 -40°C 至 300°C [-40°F 至 572°F]
535-34AB03-103 不适用 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
535-39BU02-105 不适用 -40°C 至 250°C [-40°F 至 482°F]
535-42BA02-303 不适用 -40°C 至 200°C [-40°F 至 392°F]
535-53DA02-303 不适用 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
535-59AD14-104 不适用 -60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F]
535-59DV26-303 不适用 -40°C 至 105°C [-40°F 至 221°F]
535-59DV41-303 不适用 -40°C 至 105°C [-40°F 至 221°F]
590-32AC35-103 不适用 -60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F]
590-32AC36-103 不适用 -60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F]
590-32AD01-103 不适用 -60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F]
590-32AD11-303 不适用 -60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F]
590-32AD16-103 不适用 -60°C 至 125°C [-76°F 至 257°F]
590-32BP01-203 不适用 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
590-33AA26-104 不适用 -40°C 至 105°C [-40°F 至 221°F]
590-33AA33-503 不适用 -60°C 至 125°C [-76°F 至 257°F]
590-33AA34-503 不适用 -60°C 至 125°C [-76°F 至 257°F]
590-33AA38-103 不适用 -60°C 至 125°C [-76°F 至 257°F]
590-33BN01-103 不适用 -60°C 至 125°C [-76°F 至 257°F]
590-33BQ01-103 不适用 -60°C 至 125°C [-76°F 至 257°F]
590-39CG02-103 不适用 -40°C 至 80°C [-40°F 至 194°F]
590-51AF05-103 不适用 -60°C 至 90°C [-76°F 至 194°F]
590-53AD10-103 不适用 -60°C 至 125°C [-76°F 至 257°F]
590-53AD33-104 不适用 -60°C 至 125°C [-76°F 至 257°F]
590-53CU02-103 不适用 -60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F]
590-53CU05-153 不适用 -60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F]
590-59AD02-104 不适用 -60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F]
590-59AD07-302 不适用 -40°C 至 105°C [-40°F 至 221°F]
590-59AR18-103 不适用 -60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F]
  • 查看下 42 个结果
  • 页码
    6
    正方形框

     500 系列
    空气-气体式/浸入式/表面式●NTC●塑料、铝制、不锈钢、环氧浇注、镀锡或镀镍铜、陶瓷或聚偏氟乙烯浇注

    正方形框

     6655 系列
    空气-气体式/表面●NTC●酚醛恒温型套件

    正方形框

    ES110 系列
    空气/气体式●NTC●暴露的热敏电阻●黄铜●超模压连接器

    正方形框

    LTP 系列
    空气-气体/液体浸入●NTC●黄铜六角螺母、不锈钢、闭合探头

    正方形框

    ES120 系列
    液体浸没●NTC 或 KTY●不锈钢、闭合探头●超模压连接器

    正方形框

    壁挂式传感器 - SCT 系列
    壁挂式湿度温度传感器,采用霍尼韦尔 HumidIcon™ 湿度/温度传感器(仅限亚太区)

  • 筛选器


    Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink