响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  执行器  端子类型  电流额定值
1SE1 不适用 不适用 5 A
1SE1-H58 不适用 不适用 5 A
1SE1-T 不适用 不适用 5 A
1SE2 不适用 不适用 5 A
1SE2-T 不适用 不适用 5 A
1SE3 不适用 不适用 5 A
1SE3-T 不适用 不适用 5 A
1XE1 不适用 不适用 7 A
1XE1-T 不适用 不适用 7 A
1XE201 不适用 不适用 7 A
1XE202 不适用 不适用 7 A
1XE203 不适用 不适用 7 A
1XE301 不适用 不适用  1 A
1XE401-T 不适用 不适用  1 A
2SE4 不适用 不适用 5 A
4SE1 不适用 不适用 5 A
5SE1 不适用 不适用 5 A
5SE1-T 不适用 不适用 5 A
5SE401-T 不适用 不适用  1 A
5XE1 不适用 不适用 7 A
5XE1-T 不适用 不适用 7 A
6SE801 不适用 不适用 5 A
7SE1 不适用 不适用 5 A
7SE1-T 不适用 不适用 5 A
  • 页码
    5
    正方形框

    SM 系列
    最大 5 A 交流和直流(UL、CSA、CE、ENEC)●各类执行器、端子和触点●9,5 mm 中心侧面安装●MIL-PRF-8805列表

    正方形框

    XE 系列
    7 A 直流和交流●各种辅助执行器、操作力及端子●4,8 mm 中心侧面安装●MIL-PRF-8805 和 UL 列表

    正方形框

    SX 系列
    最大 7 A 交流和直流(UL、CSA、CE、ENEC)●各类执行器、端子和触点●4,8 mm 中心侧面安装●MIL-PRF-8805列表

    正方形框

    SE 系列
    5 A 直流和交流●各种辅助执行器、操作力及端子●9,5 mm 侧面安装●UL 选择目录表

    正方形框

    阀门和执行器
    用于阀门、执行器和流量计的传感器和开关

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    3
    pdf MICRO SWITCH SM Series Premium Subminiature Basic Switch 数据表 English 1MB
    pdf SM Series Subminiature Basic Switches 目录信息 English 369.5KB
    pdf SM Series Subminiature Basic Switch 目录信息 English 369.5KB