响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品 类型 样式 系列
060-3147-01 T&M 仪器仪表 单通道 GM 系列
060-3147-02 T&M 仪器仪表 单通道 GM 系列
060-3147-03 T&M 仪器仪表 单通道 GM 系列
060-6807-01 T&M 仪器仪表 单通道 GM-A 系列
060-1435-03 测试和测量测压元件 微型不锈钢 31型系列
060-2443-02 测试和测量测压元件 超小型-不锈钢 13型系列
060-2446-01 测试和测量测压元件 超小型-不锈钢 13型系列
  • 页码
    6
    正方形框

    GM 系列
    低成本仪器●4½ 数字 LED 显示屏●紧凑 ⅛ DIN 外壳●应变计励磁

    正方形框

    GM-A 系列
    低成本仪器●4½ 数字 LED 显示屏●紧凑 ⅛ DIN 外壳●高位(放大)输入激励

    正方形框

    940 型
    高量程反作用扭矩监视表●1 Kgm-cm 至 14 Kgm-cm 范围●±2% 额定输出

    正方形框

    366 型
    低范围反作用扭矩监视表●0.2 g-cm 至 42 g-cm 范围●±5%,±10% 额定输出

    正方形框

    651 型
    中量程反作用扭矩监视表●2.8 gm-cm 至 600 gm-cm 范围●±2% 额定输出

    正方形框

    扭矩表反作用扭矩传感器
    扭矩监视表●0.1 N-mm 至 265 N-mm 容量●过载保护

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    3
    pdf GM Series Outline Drawing 安装说明 English 92.9KB
    pdf GM Series Single-Channel Product Manual 安装说明 English 2.4MB
    pdf GM-A Series Single-Channel Product Manual 安装说明 English 484.6KB