响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  输出  操作力或压力  传输功能  电源电压
FSAGPDXX001RCAB5 模拟式 0 lb 至 1 lb 5% 至 95% 最小值 4.75 Vdc,典型值 5.0 Vdc,最大值 5.25 Vdc
FSAGPDXX005LCSB5 数字 SPI 0 N 至 5 N 5% 至 95% 最小值 4.75 Vdc,典型值 5.0 Vdc,最大值 5.25 Vdc
FSAGPDXX010WCAA5 模拟式 0 N 至 10 N 10% 至 90% 最小值 4.75 Vdc,典型值 5.0 Vdc,最大值 5.25 Vdc
FSAGPDXX1.5LC5B5 数字 I2C,地址 0x58 0 lb 至 1.5 lb 5% 至 95% 最小值 4.75 Vdc,典型值 5.0 Vdc,最大值 5.25 Vdc
FSAGPNXX001RC4C5 数字 I2C,地址 0x58 0 lb 至 1 lb 20% 至 80% 最小值 4.75 Vdc,典型值 5.0 Vdc,最大值 5.25 Vdc
FSAGPNXX003LCAC5 模拟式 0 lb 至 3 lb 20% 至 80% 最小值 4.75 Vdc,典型值 5.0 Vdc,最大值 5.25 Vdc
FSAGPNXX010WC2C3 数字 I2C,地址 0x58 0 N 至 10 N 20% 至 80% 最小值 3.0 Vdc,典型值 3.3 Vdc,最大值 3.6 Vdc
FSAGPNXX1.5LCAC5 模拟式 0 lb 至 1.5 lb 20% 至 80% 最小值 4.75 Vdc,典型值 5.0 Vdc,最大值 5.25 Vdc
  • 页码
    1
    正方形框

    FSA 系列
    N、lb、g 和 kg 力值范围●放大、补偿●模拟或数字(SPI 或 I2C)输出

  • 筛选器


    Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink