响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果


  产品 类型 样式 系列
  • 我们未查找到结果,但是我们仍可能需要帮助。

    我们的支持页面提供了几种联系我们的方式。

    页码
    0
  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    17
    pdf HP, HE, MH, ME, LP, and LE Series Pressure Switches Datasheet 数据表 English 2.9MB
    pdf Series 5000 Extended Duty Pressure Switch Datasheet 数据表 English 121.4KB
    pdf 霍尼韦尔压力开关 高压:HP 系列,HE 系列 出厂设置为150 psi 到4500 psi [10.34 bar 到310.26 bar] 低压:LP 系列,LE 系列 出厂设置为3.5 psi 到150 psi [0.24 bar 到10.34 bar] 数据表 数据表 简体中文 2.9MB
    pdf Manocontacts Honeywell Haute pression : Série HP, Série HE Réglé en usine de 150 psi à 4500 psi [10,34 bar à 310,26 bar] Basse pression : Série LP, Série LE Réglé en usine ou sur site de 3,5 psi à 150 psi [0,24 bar à 10,34 bar] Fiche technique 数据表 法语 2.9MB
    pdf Honeywell Druckschalter Hochdruck: HP-Serie, HE-Serie Werkseitige Voreinstellung auf 150 psi bis 4.500 psi [10,34 bar bis 310,26 bar] Niederdruck: LP-Serie, LE-Serie Werkseitige Voreinstellung oder am Einsatzort einstellbar auf 3,5 psi bis 150 psi [0,24 bar bis 10,34 bar] Datenblatt 数据表 德语 2.9MB
    pdf Interruttori di pressione Honeywell Alta pressione: HP Series, HE Series Impostazione in fabbrica da 150 psi a 4500 psi [da 10,34 bar a 310,26 bar] Bassa pressione: LP Series, LE Series Impostazione in fabbrica o regolazione sul campo da 3,5 psi a 150 psi [da 0,24 bar a 10,34 bar] Dati tecnici 数据表 意大利语 2.9MB
    pdf ハネウェルの圧力スイッチ 高圧:HP シリーズ、HE シリーズ 出荷時設定150 psi~4500 psi [10.34 bar~310.26 bar] 低圧:LP シリーズ、LE シリーズ 出荷時設定または現場で調整可能 3.5 psi~150 psi [0,24 bar~10,34 bar] データシート 数据表 日语 2.9MB
    pdf Honeywell 압력 스위치 고압: HP 시리즈, HE 시리즈 150 psi ~ 4500 psi[10.34 bar ~ 310.26 bar]로 공장 설정 저압: LP 시리즈, LE 시리즈 3.5 psi ~ 150 psi[0.24 bar ~ 10.34 bar]로 공장 설정 또는 현장 조정 데이터시트 数据表 韩语 2.9MB
    pdf Przełączniki ciśnieniowe Honeywell Wysokie ciśnienie: seria HP, seria HE Nastawiane fabrycznie w zakresie od 150 psi do 4500 psi (10,34 bara do 310,26 bara) Niskie ciśnienie: seria LP, seria LE Nastawiane fabrycznie lub w miejscu instalacji od 3,5 psi do 150 psi (0,24 bara do 10,34 bara) Dane techniczne 数据表 波兰语 2.9MB
    pdf Реле давления Honeywell Высокое давление: серии HP, HE Фабричная настройка от 150 до 4500 фунтов на кв. дюйм [от 10,34 до 310,26 бар] Низкое давление: серии LP, LE Фабричная настройка или возможность регулировки на месте от 3,5 до 150 фунтов на кв. дюйм [от 0,24 до 10,34 бар] Спецификация 数据表 俄罗斯语 2.9MB
    pdf Honeywell Basınç Anahtarları Yüksek Basınç: HP Serisi, HE Serisi Fabrika ayarı 150 psi ile 4500 psi [10,34 bar ile 310,26 bar] arasındadır Alçak Basınç: LP Serisi, LE Serisi Fabrika ayarı veya sahada yapılabilir ayar 3,5 psi ile 150 psi [0,24 bar ile 10,34 bar] arasındadır Veri sayfası 数据表 土耳其语 2.9MB
    pdf Pressure Switch Line Guide 产品线指南 English 691.6KB
    pdf Transportation Range Guide 产品目录 English 3.3MB
    pdf Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide 产品目录 English 1.4MB
    pdf Honeywell Pressure Switches HP-HE-ME-LP-LE Series Applications 应用说明 English 1.2MB
    pdf The Economics of Accuracy in Low-Cost, High-Volume Medical Applications 白皮书 English 2.2MB
    pdf Sensors and Switches in Oxygen Concentrators 应用说明 English 2.3MB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink