响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果


  产品  范围  操作  输出  精度
  • 我们未查找到结果,但是我们仍可能需要帮助。

    我们的支持页面提供了几种联系我们的方式。

    页码
    180
    正方形框

    高输出
    不锈钢高输出测压元件配备粘合半导体应变计,可用于测量荷载范围 500 lb 至 2,000 lb,最小输出 30 mV/V 或 70 mV/V。

    正方形框

    VRS 高输出系列
    中低速、中高阻抗负载,需要高输出电压。

    正方形框

    Z 型高量程
    高倍率、湿/湿压差传感器● 2,000 psid 至 10,000 psid●±0.25% 满量程精度

    正方形框

    VRS 高分辨率系列
    要求精确定时脉冲,和/或使用细齿轮。

    正方形框

    电荷输出
    自生小体积压电加速计●10 kHz、18 kHz、30 kHz●充电输出或增强灵敏度输出 (pC/G)

    正方形框

    VRS 高温系列
    传感器暴露最高温度 260 °C [450 °F]。

    正方形框

    霍尼韦尔 Zephyr™ HAF系列——高精度10 SLPM 至 300 SLPM
     补偿●0 SLPM 至 300 SLPM●数字输出

    正方形框

    霍尼韦尔 Zephyr™ HAF 系列——高精度 ±50 SCCM 至 ±750 SCCM
     补偿●±50 SCCM 至 ±750 SCCM●模拟或数字输出

    正方形框

    霍尼韦尔 Zephyr™ HAF系列——高精度10 SLPM 至 300 SLPM
     补偿●10 SLPM 至 300 SLPM●数字输出

    正方形框

    911FMD 型高量程
    High range●Wet/wet, differential pressure●17-4 PH 不锈钢,接液材料● 1,000 psid 至 10,000 psid●4 mA to 20 mA two-wire standard

    正方形框

    高压传感器
    该传感器旨在接受的压力范围从 50,000 至 100,000 psi,元件破裂时允许过大压力逐渐泄漏。

    正方形框

    高频率 - 恒定电流加速计
    高频率压电加速计,配备极低磁场敏感性●2 Hz 至 15 kHz●IEPE 和 mV/G 输出

    正方形框

    电荷输出
    超小型电荷输出自生压电加速计● 45 kHz●侧面可带 Microdot 连接器

    正方形框

    AL-JP 型
    High output load cell●Range of 500 lb, 1,000 lb & 2,000 lb●±0.15 %FS accuracy●拉向/压向●不锈钢

    正方形框

    AL-SC 型
    High output load cell●Range of 500 lb, 1,000 lb & 2,000 lb●±1.25 %FS accuracy●拉向/压向●不锈钢

    正方形框

    MAQ36 型
    Subminiature accelerometer●10-32 UNF Male Mounting●Microdot connector●+/- 2000 g

    正方形框

    MA23 型
    Subminiature accelerometer●蜂蜡或胶粘剂安装●+/- 10 g or +/- 100 g

    正方形框

    MAQ14 型
    通用电荷输出微型加速计●侧引出线或连接器●1/4-28 UNF 或 10-32 UNF 安装孔●±1000 G 动态范围

    正方形框

    MAQ13 型
    通用电荷输出微型加速计●顶部电缆引出●10-32 UNF 母安装孔●±800 G 动态范围

    正方形框

    MAQ41 型
    通用型微型加速计●电荷输出●顶部引出 TNC 连接器●1/4-28 UNF 安装孔●±100 G

    正方形框

    1754 型
    ●非接触式放大型旋转扭矩传感器●500 Nm 至 2,000 Nm 量程范围●准确度< 0.25 ● ±0.15 % 非线性额定输出●± 5 V 输出 - 标准●内置仪表放大器(高电平电压输出)●速度传感器或角度编码器选项●体积小●提供定制选项

    正方形框

    HOA7720/HOA7730
    透射式红外传感器●集电极开路,推挽输出●变频器输出逻辑●70 ns 上升时间/70 ns 下降时间

    正方形框

    HOA2006
    透射式红外传感器●10 kohm 上拉输出●缓冲区输出逻辑●60 ns 上升时间/15 ns下降时间

    正方形框

    被动速度传感器
    当目标转过传感器时,VRS 传感器生成模拟电压输出。处理数字信号输出时需采用独立电气接口。

    正方形框

    工业 VRS
    产品种类多样,可满足高输出/分辨率/温度以及危险区域常见应用要求。

    正方形框

    精密/技术级压力传感器:Super TJE 型
    超精密超级 TJE 压力传感器可以承受超高温和高压测量要求。

    正方形框

    RF 型
    Tension load cell●量程为 2,000 lb 至 200,000 lb●±0.22 % to ±0.29 %FS accuracy●Female/female threads●气密密封●Stainless steel all-welded construction

    正方形框

    3719 型
    Bolt and engine mount force sensor●Compact and high output●Insensitive to bolt and nut applied torque

    正方形框

    HOA2004
    透射式红外传感器●10 kohm 上拉输出●缓冲区输出逻辑●60 ns 上升时间/15 ns下降时间

    正方形框

    特殊应用的测压元件
    各种测压元件适用于汽车、航空航天、石油和天然气等行业的特殊应用。

    正方形框

    HOA2001
    透射式红外传感器●10 kohm 上拉输出●缓冲区输出逻辑●60 ns 上升时间/15 ns下降时间

    正方形框

    RH 型
    Tension load cell●量程为 2,000 lb 至 200,000 lb●±0.22 % to ±0.29 %FS accuracy●Male/female threads●气密密封●Stainless steel all-welded construction

    正方形框

    HOA2007
    透射式红外传感器●Valox® 外壳、PCB 支架●1,78 mm 宽槽●光电晶体管输出

    正方形框

    型号 RM
    Tension load cell●量程为 2,000 lb 至 200,000 lb●±0.22 % to ±0.29 %FS accuracy●Male/male threads●气密密封●Stainless steel all-welded construction

    正方形框

    HOA2005
    透射式红外传感器●10 kohm 上拉输出●缓冲区输出逻辑●60 ns 上升时间/15 ns下降时间

    正方形框

    HOA2003
    透射式红外传感器●10 kohm 上拉输出●缓冲区输出逻辑●60 ns 上升时间/15 ns下降时间

    正方形框

    AWM40000 系列
    补偿或非补偿●±1000 SCCM, 0 SLPM to 6 SLPM●模拟输出

    正方形框

    1800 型
    增强精度的旋转扭矩传感器●11,3 Nm 至 11298,5 Nm 容量●0.05% 非线性和滞后●扩展型速度范围,最高 27,000 RPM

    正方形框

    2106 型
    Model 2106 Rotary Measurement System•6 Channel System, Induced Power•No Batteries Required•无线遥测•Optional 12 or 24 VDC supply versions are available

    正方形框

    VF401
    两线制MR微调环式磁性传感器集成电路●扁平 TO-92 型封装●增强敏感性, ±7 G 典型值●数字拉电流输出

    正方形框

    HL-A-5 型
    高压、湿/湿压差传感器● 50 psid 至 7,500 psid●±0.5% 满量程精度

    正方形框

    GM 系列
    低成本仪器●4½ 数字 LED 显示屏●紧凑 ⅛ DIN 外壳●应变计励磁

    正方形框

    2103 型
    Model 2103 Rotary Measurement System•3 Channel System, Induced Power•No Batteries Required•无线遥测•Optional 12 or 24 VDC supply versions are available

    正方形框

    SS360PT, SS460P, SS460P-T2
    配备内置上拉电阻的高灵敏度锁存数字霍尔效应传感器集成电路●SOT-23、扁平 TO-92 型,带直型或成型引脚封装。

    正方形框

    柔性加热器
    扁平型、模制成形型、螺旋型、组合型和高温型等。单功率密度、多功率密度及可变功率密度定制款式。

    正方形框

    Voltage - Model MAV51
    通用速度加速计配备连接器或电缆电气端接●1/4-28 UNF 母安装孔

    正方形框

    1602A-01 型
    Model 1602A-01 Clamp-On Propulsion Monitoring Systems•Converts Shaft into a Torque Transducer

    正方形框

    911FMD 型中量程
    Mid range●Wet/wet, differential pressure●17-4 PH 不锈钢,接液材料● 0.25% 满量程精度● 50 psid 至 750 psid●4 mA to 20 mA two-wire standard

    正方形框

    阀门和执行器
    用于阀门、执行器和流量计的传感器和开关

    正方形框

    活动的速度传感器
    霍尔效应和磁触力传感器直接为控制器提供数字输出,无信号调节要求。

  • 查看下 50 个结果
  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    1
    pdf High Output Industrial VRS Magnetic Speed Sensors 数据表 English 530.7KB