响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果


  产品  压力范围  压力单位  输出  接液部件材料  介质
  • 我们未查找到结果,但是我们仍可能需要帮助。

    我们的支持页面提供了几种联系我们的方式。

    页码
    9
    正方形框

    HP 型
    高压传感器●50000 psi 至 100000 psi●AE F-250-C port●准确度为 0.5% ● Custom 465 Stainless steel wetted material

    正方形框

    1705A 型
    六通道温度监控系统●基于热电偶●夹式卡箍

    正方形框

    1706A 型
    六通道温度监控系统●基于热电偶●搭接卡箍

    正方形框

    1701A 型
    六通道温度监控系统●基于 RTD●搭接卡箍

    正方形框

    1205B 型
    Model 1205B Rotary Torque / RPM/HP Measurement System•Three Analog Outputs•Optional Isolated Output Channel

    正方形框

    1700A 型
    六通道温度监控系统●基于 RTD●夹式卡箍

    正方形框

    1202B 型
    Model 1202B Rotary Torque / RPM/HP Measurement System•Three Analog Outputs•Optional Isolated Output Channel

    正方形框

    采矿/建筑车辆
    霍尼韦尔卓越的开关、传感器和车辆控制解决方案以其高性能的部件和应用,为交通运输行业保驾护航75年。

    正方形框

    温度监控
    高精度●非接触式无线遥测技术●数字编码遥测传输●≤6 通道●可编程报警设定点