响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果


  产品  压力范围  压力单位  输出  接液部件材料  介质
  • 我们未查找到结果,但是我们仍可能需要帮助。

    我们的支持页面提供了几种联系我们的方式。

    页码
    51
    正方形框

    高压传感器
    该传感器旨在接受的压力范围从 50,000 至 100,000 psi,元件破裂时允许过大压力逐渐泄漏。

    正方形框

    911FMD 型高量程
    High range●Wet/wet, differential pressure●17-4 PH 不锈钢,接液材料● 1,000 psid 至 10,000 psid●4 mA to 20 mA two-wire standard

    正方形框

    Z 型高量程
    高倍率、湿/湿压差传感器● 2,000 psid 至 10,000 psid●±0.25% 满量程精度

    正方形框

    精密/技术级压力传感器:Super TJE 型
    超精密超级 TJE 压力传感器可以承受超高温和高压测量要求。

    正方形框

    紧凑型和微型差分压力传感器
    超小型湿/湿压差传感器特别适用于航空航天、化学或核应用。

    正方形框

    校准压力传感器
    Accu-Gage 系列产品将压力传感器和数字读数结合至行业和实验室应用的紧凑装置。

    正方形框

    重载压力传感器
    适用于最严苛的应用。我们的重型压力产品以更高质量、更可靠和更优质的服务得到行业广泛认可。

    正方形框

    常见过程压力传感器
    压力和压差传感器采用硅或箔应变计技术,可适用于多种应用。

    正方形框

    危险区域:压力和压差传感器
    压力和压差传感器由固、密封不锈钢制成,用于危险区域。

    正方形框

    航空航天压力传感器
    高度专业的压力和压差传感器满足航空航天行业的高精度输出、轻质和小体积要求。

    正方形框

    HP 型
    高压传感器●50000 psi 至 100000 psi●AE F-250-C port●准确度为 0.5% ● Custom 465 Stainless steel wetted material

    正方形框

    Z 型
    通用计/绝对压力传感器●0.5 psig/a 到 60,000 psig/a●±0.25% 满量程精度

    正方形框

    TJE 型低量程
    低倍率、湿/湿压差传感器● 0.5 psid 至 30 psid●±0.1% 满量程精度

    正方形框

    MLH 系列
    放大●低至 ±2%FSS TEB●表压和密封表压●304L SS 端口,哈式 214 合金膜片,塑料主体●6 bar 至 550 bar | 0 psi 至 8000 psi

    正方形框

    811FM 型
    Two-wire●Gage/absolute pressure transmitter●psig/a to 10,000 psig/a● 4 mA 至 20 mA 输出●准确度为 0.25% ● True gage design hermetic● 防爆

    正方形框

    AS17A 型
    Aerospace pressure transducer●10 psia 到 10000 psia●绝压●0.15 % BFSL Non-linearity●轻巧型●17-4 PH wetted material

    正方形框

    型号 S
    超小型、冲洗隔膜压力传感器●100 psi 至 15,000 psi●1% 满量程精度

    正方形框

    紧凑型和微型压力传感器
    全系列轻型超小型压力传感器采用嵌入式安装、小体积设计和冲压隔膜,可用于极小空间。

    正方形框

    HL-A-5 型
    高压、湿/湿压差传感器● 50 psid 至 7,500 psid●±0.5% 满量程精度

    正方形框

    A-205a 型
    冲压隔膜、高级输出压力传感器●300 psi 至 10,000 psi●±0.50% 满量程精度

    正方形框

    HL-Z 型
    高压、湿/湿压差传感器● 50 psid 至 7,500 psid●±0.25% 满量程精度

    正方形框

    Z 型中量程
    中等范围、湿/湿、压差传感器● 50 psid 至 750 psid●±0.25% 满量程精度

    正方形框

    AS19G 型
    Aerospace pressure transducer●25 psig 到 10000 psig●表压●0.15 % BFSL Non-linearity●轻巧型●17-4 PH wetted material

    正方形框

    型号 TJE
    通用计/绝对压力传感器●0.5 psig/a 到 60,000 psig/a●±0.10% 满量程精度

    正方形框

    AG400 型
    Digital Pressure Indicator●High accuracy grade●15 psi 至 15000 psi●0.05% FS accuracy

    正方形框

    355 型
    冲洗隔膜压力传感器●0 psi 至 500 psi、0 psi 至 5,000 psi●±0.50% 满量程精度

    正方形框

    G 型
    平面隔膜压力传感器●10 psi 至 20000 psi●17-4 PH 不锈钢●高频● mV/V 输出●1% 精度

    正方形框

    P-30-P 型
    超小型压差传感器(湿/湿)●准确度为 0.3% ●  5 psid 至 2000 psid●17-4 PH 不锈钢接液材料●高频

    正方形框

    PX3 系列
    放大●±1%FSS 类型TEB●绝压、密封表压●黄铜 C36000●1 bar 至 50 bar | 15 psi 至 700 psi

    正方形框

    AG401 型
    Digital Pressure Indicator●High pressure grade●15 psi 至 60000 psi●0.1% FS accuracy

    正方形框

    A-105a 型
    冲洗隔膜压力传感器●500 psi 至 10,000 psi●±0.50% 满量程精度

    正方形框

     1865 系列
    液体介质 psi 压力范围●非放大、补偿●电流激励 mA 或电压激励 mV 输出

    正方形框

    MIP 系列
    介质隔离型●放大●低至 ±0.75%FSS TEB●绝压、密封表压●不锈钢●1 bar 至 60 bar | 15 psi 至 870 psi

    正方形框

    通用硅式过程压力传感器
    硅压力传感器是专门适用于严苛工业应用的全焊接不锈钢传感器,此类应用对精确度要求较高。

    正方形框

    13 mm 系列
    非放大式●绝压、密封表压●接液材料 316L SS●0 psi 至 500 psi,0 psi 至 5000 psi●带状电缆端子

    正方形框

    437 型
    翼型压力传感器●宽透光槽●0 psi 至 20,000 psi●±0.2% 满量程精度●防护笼选件

    正方形框

    911FMD 型中量程
    Mid range●Wet/wet, differential pressure●17-4 PH 不锈钢,接液材料● 0.25% 满量程精度● 50 psid 至 750 psid●4 mA to 20 mA two-wire standard

    正方形框

    434 型
    翼型压力传感器●标准透光槽●0 psi 至 20,000 psi●±0.2% 满量程精度

    正方形框

    435 型
    翼型压力传感器●标准透光槽●0 psi 至 20,000 psi●±0.1%、±0.2% 满量程精度●防护笼选件

    正方形框

    箔片型通用压力传感器
    基于箔式应变片技术使我们的传感器能够承受会破坏硅压力传感器与微机械压力传感器的高压。

    正方形框

    JS 型
    Digital pressure gauge●4 mA to 20mA or 0 Vdc to 5 Vdc output● 1 psi 至 10000 psi●0.2% FS accuracy●Stainless steel wetted material

    正方形框

    导轨
    支持轨道和列车用途的传感器和开关。

    正方形框

    运动车辆
    用于各类运动车辆的传感器和开关。

    正方形框

    采矿/建筑车辆
    霍尼韦尔卓越的开关、传感器和车辆控制解决方案以其高性能的部件和应用,为交通运输行业保驾护航75年。

    正方形框

    JH 型
    Digital pressure gauge●High pressure grade●15000 psi 至 60000 psi●0.2% FS accuracy●15-5 PH 不锈钢接液材料

    正方形框

    JK 型
    Digital pressure gauge●General purpose grade● 1 psi 至 10000 psi●0.2% FS accuracy●Stainless steel wetted material

    正方形框

    阀门和执行器
    用于阀门、执行器和流量计的传感器和开关

    正方形框

    SC2001 系列
    多通道编写仪器(最大 4)●⅜ DIN 外壳●输出卡可用于应变计、高位、RTD 和 LVDT 型号

    正方形框

    SC2000 系列
    多通道仪器(最大 4)●⅜ DIN 外壳●输入卡●适用于应变计、高级、RTD 和 LVDT 型号

    正方形框

    测试和测量仪器
    单通道和多通道单元、压力表、在线放大器、电源、传感器模拟器;基于模拟和微处理器。

  • 查看下一条结果
  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    17
    pdf Model Z High Differential Pressure Transducer Datasheet 数据表 English 325.9KB
    pdf Model JH High Pressure Digital Gauge Datasheet 数据表 English 310.1KB
    pdf Model HL-A-5 High Differential Pressure Transducer Datasheet 数据表 English 315.7KB
    pdf Model HL-Z High Differential Pressure Transducer Datasheet 数据表 English 329.8KB
    pdf Model JA High Accuracy Digital Gauge Datasheet 数据表 English 329.3KB
    pdf Model HP High Pressure Transducer Datasheet 数据表 English 330.7KB
    pdf Model A-5 High Differential Pressure Transducer Datasheet 数据表 English 316.3KB
    pdf Model 420 DP High Differential Pressure Transducer Datasheet 数据表 English 266.8KB
    pdf Model 911FMD High Differential Pressure Transducer Datasheet 数据表 English 240.8KB
    pdf 26PC Commercial Grade High Pressure Sensors Slide Show 技术信息 English 295KB
    pdf The Economics of Accuracy in Low-Cost, High-Volume Medical Applications 白皮书 English 2.2MB
    pdf The High Cost of Low Cost Pressure Sensors 白皮书 English 735.2KB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: HSC Series 数据表 English 4.5MB
    pdf TruStability® 电路板安装 压力传感器 HSC 系列 — 高精度,补偿/放大 数字或模拟输出 数据表 简体中文 4.5MB
    pdf TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage HSC-Serie - Hohe Genauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang 数据表 德语 4.5MB
    pdf TruStability®基板実装圧力センサ HSCシリーズ — 高精度、補正/増幅 デジタルまたはアナログ出力 数据表 日语 4.5MB
    pdf Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Salida digital o analógica 数据表 西班牙语 4.5MB