响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果


  产品  扭矩范围  输出  扭矩类型  精度
  • 我们未查找到结果,但是我们仍可能需要帮助。

    我们的支持页面提供了几种联系我们的方式。

    页码
    2
    正方形框

    非接触式放大型方形驱动器旋转变压器扭矩传感器
    非接触式方形驱动放大旋转扭矩传感器●500 Nm 至 2,000 Nm 量程范围●准确度< 0.25 ● ±0.15 % 非线性额定输出●± 5 V 输出 - 标准●内置仪表放大器(高电平电压输出)●速度传感器或角度编码器选项●体积小●提供定制选项

    正方形框

    旋转变压器扭矩传感器
    非接触旋转变压器轴/法兰安装●0,02 Nm 至 1500 Nm 容量●放大/非放大

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    0