响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果


  产品  扭矩范围  输出  扭矩类型  精度
  • 我们未查找到结果,但是我们仍可能需要帮助。

    我们的支持页面提供了几种联系我们的方式。

    页码
    2
    正方形框

    1648 型
    法兰驱动传感器●2,000 lb-in 至 20,000 lb-in●0.1% 非线性和迟滞

    正方形框

    非接触式、非放大式、法兰扭矩传感器
    非接触式,非放大,法兰驱动扭矩传感器●225 Nm 至 1130 Nm;2250 Nm 至 11300 Nm 容量●扩展速度范围

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    1
    pdf Model 1641/1648 Rotary Flange Torque Transducer Datasheet 数据表 English 123.8KB