响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果


  产品 类型 样式 系列
  • 我们未查找到结果,但是我们仍可能需要帮助。

    我们的支持页面提供了几种联系我们的方式。

    页码
    57
    正方形框

    GLL 系列
    Min-Din EN50047 安装●塑料外壳●整体执行器●IP66 密封●20 mm 至 22 mm 安装●cULus/CE/CCC 认证

    正方形框

    HOA086X/087X 系列
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.5 mA 至 1.8 mA●3,18 mm 宽槽●光电晶体管输出

    正方形框

    GLD 系列
    Min-Din EN50047 安装●塑料外壳●IP66/67 密封●20 mm 至 22 mm 安装孔●UL/CSA/CE/CCC 认证

    正方形框

    HOA1876 系列
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.15 mA 至 1.80 mA●12,7 mm 宽槽●光电晶体管或者光敏晶体管放大器输出

    正方形框

    GLC 系列
    Min-Din EN50047 安装●金属外壳●IP66 密封●20 mm 至 22 mm 安装孔●UL/CSA/CE/CCC 认证

    正方形框

    HOA088X/089X 系列
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.5 mA 至 1.8 mA●3,18 mm 宽槽●光电晶体管输出

    正方形框

    GLE 系列
    Min-Din EN50047 兼容安装●金属外壳●IP66 密封●20 至 22 mm/40 至 42 mm 安装孔●UL/CSA/CE/CCC 认证

    正方形框

    HOA0825
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.5 mA●4,19 mm 宽槽●光电晶体管输出

    正方形框

    HOA0860
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.5 mA●正向电流:20 mA●聚砜外壳,无孔径开口

    正方形框

    SDP8105
    T1 红外探测器●0.020 in 方形引脚●0.5 mA 最小光电流●50° 受光角●塑料封装

    正方形框

    HOA0870
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.5 mA●正向电流:20 mA●不透明聚砜外壳孔径开口

    正方形框

    HOA0880
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.5 mA●正向电流:20 mA●聚砜外壳,无孔径开口

    正方形框

    HOA1888
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.5 mA●12,0 mm 宽槽●光电晶体管输出

    正方形框

    HOA0865
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.5 mA●正向电流:20 mA●聚砜外壳,无孔径开口

    正方形框

    HOA0861
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :1.0 mA●正向电流:10 mA●聚砜外壳,无孔径开口

    正方形框

    HOA1874
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :1.8 mA 至 4.0 mA●3,05 mm 宽槽●光电晶体管或者光敏晶体管放大器输出

    正方形框

    SMD2420
    表面贴装、玻璃透镜红外探测器●光电二极管或光电晶体管●6 µA 最小光电流●28° 受光角●陶瓷封装

    正方形框

    HOA1872
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :1.8 mA 至 4.0 mA●2,54 mm 宽槽●光电晶体管或者光敏晶体管放大器输出

    正方形框

    SD1410
    同轴红外探测器●0.018 in 圆形引脚●0.6 mA 最小光电流●24° 受光角●金属封装

    正方形框

    SD2410
    微型药丸红外探测器●0.062 in 孔●1.0 mA 最小光电流●48° 受光角●金属封装

    正方形框

    HOA1889
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.5 mA 至 2.0 mA●1,78 mm 宽槽●光电晶体管输出

    正方形框

    HOA0872
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :1.8 mA●正向电流:20 mA●不透明聚砜外壳孔径开口

    正方形框

    HOA0866
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :1.0 mA●正向电流:10 mA●聚砜外壳,无孔径开口

    正方形框

    HOA1886
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.3 mA 至 4.0 mA●5,08 mm 宽槽●光电晶体管或者光敏晶体管放大器输出

    正方形框

    HOA0890
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.5 mA●正向电流:20 mA●不透明聚砜外壳孔径开口

    正方形框

    HOA0892
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :1.8 mA●正向电流:20 mA●不透明聚砜外壳孔径开口

    正方形框

    HOA2862
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.2 mA 至 4.0 mA●2,54 mm 宽槽●光电晶体管或者光敏晶体管放大器输出

    正方形框

    HOA1882
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.3 mA 至 4.0 mA●5,08 mm 宽槽●光电晶体管或者光敏晶体管放大器输出

    正方形框

    SDP8106
    侧视红外探测器●0.020 in 方形引脚●1.0 mA 最小光电流●50° 受光角●塑料封装

    正方形框

    HOA0875
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.5 mA●正向电流:20 mA●不透明聚砜外壳孔径开口

    正方形框

    HOA0876
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :1.0 mA●正向电流:10 mA●不透明聚砜外壳孔径开口

    正方形框

    HOA1887
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.3 mA 至 4.0 mA●3,18 mm 宽槽●光电晶体管或者光敏晶体管放大器输出

    正方形框

    SDP8276
    侧视红外探测器●PN 硅光电二极管●4 µA 最小光电流●50° 受光角●塑料封装

    正方形框

    SD1420
    同轴红外探测器●PN 结硅光电二极管●5 µA 最小光电流●24° 受光角●金属封装

    正方形框

    HOA1870
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.3 mA●0,78 mm 宽槽●光电晶体管或者光敏晶体管放大器输出

    正方形框

    SD3410
    TO-46 平窗红外探测器●0.018 in 圆形引脚●0.6 mA 最小光电流●90° 受光角●金属封装

    正方形框

    HOA1883
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.3 mA 至 4.0 mA●3,56 mm 宽槽●光电晶体管或者光敏晶体管放大器输出

    正方形框

    HOA0891
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :1.0 mA●正向电流:10 mA●不透明聚砜外壳孔径开口

    正方形框

    HOA1881
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.3 mA 至 4.0 mA●3,18 mm 宽槽●光电晶体管或者光敏晶体管放大器输出

    正方形框

    HOA1884
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.3 mA 至 4.0 mA●3,18 mm 宽槽●光电晶体管或者光敏晶体管放大器输出

    正方形框

    HOA1875
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.15 mA 至 1.80 mA●12,7 mm 宽槽●光电晶体管或者光敏晶体管放大器输出

    正方形框

    HOA0867
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :1.8 mA●正向电流:10 mA 至 20 mA●聚砜外壳,无孔径开口

    正方形框

    HOA0881
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :1.0 mA●正向电流:10 mA●聚砜外壳,无孔径开口

    正方形框

    HOA0877
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :1.8 mA●正向电流:20 mA●不透明聚砜外壳孔径开口

    正方形框

    HOA0871
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :1.0 mA●正向电流:10 mA●不透明聚砜外壳孔径开口

    正方形框

    HOA1873
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.3 mA 至 4.0 mA●2,54 mm 宽槽●光电晶体管或者光敏晶体管放大器输出

    正方形框

    HOA1885
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.3 mA 至 4.0 mA●5,08 mm 宽槽●光电晶体管或者光敏晶体管放大器输出

    正方形框

    HOA0882
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :1.8 mA●正向电流:20 mA●聚砜外壳,无孔径开口

    正方形框

    HOA0862
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :1.8 mA●正向电流:20 mA●聚砜外壳,无孔径开口

    正方形框

    HOA1877
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.1 mA 至 1.5 mA●12,7 mm 宽槽●光电晶体管或者光敏晶体管放大器输出

  • 查看下 7 个结果
  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    0
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink