响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  压力范围  测量类型  电气端子
DPRAAN0005NG0000A5 0 inH2O 至 5 inH2O 表压 AMP 3-643814-3,304,8 毫米线束长度
DPRABN0005NG0000A5 0 inH2O 至 5 inH2O 表压 AMP 3-643814-3,50,8 毫米线束长度
DPRCAN0002NG0000A5 0 inH2O 至 2 inH2O 表压 引线,304,8 毫米线束长度
DPRCAN0005NG0000A5 0 inH2O 至 5 inH2O 表压 引线,304,8 毫米线束长度
DPRCAN0010NG0000A5 0 inH2O 至 10 inH2O 表压 引线,304,8 毫米线束长度
  • 页码
    1
    正方形框

    TruStability™ DPR 系列
     补偿●低至 ±1.25%FSS TEB●超低压(压差计)●模拟输出

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    26
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: SSC Series 数据表 English 4.5MB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: TSC Series and NSC Series 数据表 English 5MB
    pdf TruStability® 电路板安装压力传感器 SSC 系列 — 标准精度,补偿/放大 数字或模拟输出 数据表 简体中文 4.5MB
    pdf TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage SSC-Serie - Standardgenauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang 数据表 德语 4.5MB
    pdf TruStability®基板実装圧力センサ SSCシリーズ — 中精度、補正/増幅 デジタルまたはアナログ出力 数据表 日语 4.5MB
    pdf Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie SSC — Precisión estándar, compensado/amplificado, Salida digital o analógica 数据表 西班牙语 4.5MB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: HSC Series and SSC Series 安装说明 English 3.8MB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: TSC Series and NSC Series 安装说明 English 3.8MB
    pdf 安装说明:TruStability® 电路板安装压力传感器 HSC 系列 — 高精度,补偿/放大 数字或模拟输出 安装说明 简体中文 3.8MB
    pdf Anweisungen zum Einbau von TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage HSC-Serie - Hohe Genauigkeit, kompensiert/verstärkt, SSC-Serie - Standardgenauigkeit, kompensiert/verstärkt 安装说明 德语 3.8MB
    pdf 取り付け方法説明書: TruStability®基板実装圧力センサ HSCシリーズ — 高精度、補正/増幅, SSCシリーズ —中精度、補正/増幅 安装说明 日语 3.8MB
    pdf Instrucciones para la instalación de los sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Serie SSC — Precisión estándar, compensado/amplificado 安装说明 西班牙语 3.8MB
    pdf DPR Series electrical termination D CAD model.stp CAD 模型 English 3.9MB
    pdf DPR Series electrical termination C CAD model.stp CAD 模型 English 3.5MB
    pdf DPR Series electrical termination B CAD model.stp CAD 模型 English 4.1MB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: TSC Series and NSC Series 应用说明 English 283.3KB
    pdf TruStability™ Board Mount Pressure Sensors: RSC Series 应用说明 English 90.2KB
    pdf Diagnostics for TruStability™ HSC and SSC Series, and Basic ABP Series Board Mount Pressure Sensors; FSA Series Force Sensors 技术信息 English 186.8KB
    pdf Pneumatic Interface Recommendations for TruStability® Board Mount Pressure Sensors, HSC, SSC, TSC, NSC Series 技术信息 English 58.3KB
    pdf Sleep Mode for Use with Honeywell Digital Pressure Sensors: ASDX Series, APB Series, and Trustability® HSC, SSC Series 技术信息 English 329.9KB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: HSC, SSC, TSC, NSC Series 产品零部件清单/命名表 English 5.9MB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: HSC Series 数据表 English 4.5MB
    pdf TruStability® 电路板安装 压力传感器 HSC 系列 — 高精度,补偿/放大 数字或模拟输出 数据表 简体中文 4.5MB
    pdf TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage HSC-Serie - Hohe Genauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang 数据表 德语 4.5MB
    pdf TruStability®基板実装圧力センサ HSCシリーズ — 高精度、補正/増幅 デジタルまたはアナログ出力 数据表 日语 4.5MB
    pdf Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Salida digital o analógica 数据表 西班牙语 4.5MB