响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果


  产品 类型 样式 系列
  • 我们未查找到结果,但是我们仍可能需要帮助。

    我们的支持页面提供了几种联系我们的方式。

    页码
    2
    正方形框

    CRIR E1
    标准范围为 400 ppm 至 2000 ppm,最大可到 5000 ppm 扩展范围●读数的准确度为 ±50 ppm ±5%

    正方形框

    CRIR M1
    标准范围为 400 ppm 至 2000 ppm,最大可到 10000 ppm 扩展范围●读数的准确度为 ±40 ppm ±3%

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    1
    pdf CRIR E1 Commercial Carbon Dioxide Sensor User Guide 安装说明 English 373.5KB