响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果


  产品 类型 样式 系列
  • 我们未查找到结果,但是我们仍可能需要帮助。

    我们的支持页面提供了几种联系我们的方式。

    页码
    5
    正方形框

    N660X 系列 2D 扫描引擎
    超紧凑●提供 MIPI 接口●卓越的抗抖动性●白色照明●可选择 LED 或激光瞄准●增强灵活性

    正方形框

    N360X 系列 2D 扫描引擎
    体积十分小巧●易于集成●非解码●LED (N3601) 或激光 (N3603) 瞄准系统●与 N660X 系列和 N670X 系列兼容

    正方形框

    Extended FlexRange™ EX30 2D Scan Engine
    Near and Extended FlexRange™ read ranges of 10 cm to 20 m●Fast, aim-and-scan●紧凑●Compatible with N670X, N660X, & N360X Series scan engines

    正方形框

    N670X 系列 2D 扫描引擎
    超紧凑●扩展读取范围●卓越的抗抖动性●激光和 LED 瞄准器●抵御极端温度●功耗低

    正方形框

    Mini DB 2D 解码板
    外观十分小巧●与其他霍尼韦尔 1D 和 2D 扫描引擎兼容●高级成像技术●支持多个接口

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    0