搜索结果
产品 | 压力范围 | 压力单位 | 输出 | 接液部件材料 | 介质 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
060-C776-11 | 10 psid | 差压 | mV/V | Ha C276 和 316L 不锈钢 | 气体,液体 |
![]() |
060-CS01787852918 | 10 psi | 差压 | 4 mA 至 20 mA | Ha C276 和 316L 不锈钢 | 气体,液体 |
![]() |
060-CS51995778197 | 30 psi | 差压 | 4 mA 至 20 mA (IS) | Ha C276 和 316L 不锈钢 | 气体,液体 |
![]() |
060-CS95517632314 | 2.5 psid | 差压 | 4 mA 至 20 mA | Ha C276 和 316L 不锈钢 | 气体,液体 |
![]() |
060-E161-03 | 5 psid | 差压 | 4 mA 至 20 mA | Ha C276 和 316L 不锈钢 | 气体,液体 |
![]() |
060-E161-05 | 100 psid | 差压 | 4 mA 至 20 mA | Ha C276 和 316L 不锈钢 | 气体,液体 |
![]() |
060-E161-06 | 50 psid | 差压 | 4 mA 至 20 mA | Ha C276 和 316L 不锈钢 | 气体,液体 |
![]() |
060-E228-03 | 15 psid | 差压 | ±5 Vdc | Ha C276 和 316L 不锈钢 | 气体,液体 |
![]() |
060-E607-01 | 5 psid | 差压 | 4 mA 至 20 mA | Ha C276 和 316L 不锈钢 | 气体,液体 |
![]() |
060-E833-09 | 50 psid | 差压 | 4 mA 至 20 mA | Ha C276 和 316L 不锈钢 | 气体,液体 |
![]() |
060-F844-06 | 5 psid | 差压 | ±10 Vdc | Ha C276 和 316L 不锈钢 | 气体,液体 |
![]() |
060-G250-06 | 5 psid | 差压 | ±10 Vdc | Ha C276 和 316L 不锈钢 | 气体,液体 |
![]() |
060-G456-01 | 100 psid | 差压 | ±5 Vdc | Ha C276 和 316L 不锈钢 | 气体,液体 |
![]() |
060-G980-01 | 10 in-H2O | 差压 | ±5 Vdc | Ha C276 和 316L 不锈钢 | 气体,液体 |
![]() |
060-K808-01 | 5 psid | 差压 | ±5 Vdc | Ha C276 和 316L 不锈钢 | 气体,液体 |
![]() |
060-K849-01 | 100 psid | 差压 | ±10 Vdc | Ha C276 和 316L 不锈钢 | 气体,液体 |
![]() |
060-N257-01 | 100 psid | 差压 | 4 mA 至 20 mA | Ha C276 和 316L 不锈钢 | 气体,液体 |
![]() |
NFA1BJ,1Y,2AM,5B,6A,7BB | 15 psi | 绝压 | 4 mA 至 20 mA | Ha C276 和 316L 不锈钢 | 与接液部件相容的气体、液体 |
![]() |
NFA1BM,1AK,2AP,5A,6A,7BA | 30 psi | 绝压 | 0 Vdc 至 10 Vdc | Ha C276 和 316L 不锈钢 | 与接液部件相容的气体、液体 |
![]() |
NFA1UG,1BA,2AN,5F,6Q,7BB,9A | 30 in-Hg | 绝压 | 0 Vdc 至 5 Vdc | Ha C276 和 316L 不锈钢 | 与接液部件相容的气体、液体 |
![]() |
NFA2BN,1AK,2AM,5A,6M,7BA | 50 psi | 绝压 | 4 mA 至 20 mA | Ha C276 和 316L 不锈钢 | 与接液部件相容的气体、液体 |
![]() |
NFG1BR,1AK,2AN,5B,6Q,7BA | 100 psi | 表压 | 0 Vdc 至 5 Vdc | Ha C276 和 316L 不锈钢 | 与接液部件相容的气体、液体 |
![]() |
NFG1BR,1AP,2AM,5A,6BO,7BA | 75 psi | 表压 | 4 mA 至 20 mA | Ha C276 和 316L 不锈钢 | 与接液部件相容的气体、液体 |
![]() |
NFG1DR,1AK,2AM,5D,6BO,7BB,9A | 5000 psi | 表压 | 4 mA 至 20 mA | Ha C276 和 316L 不锈钢 | 与接液部件相容的气体、液体 |
![]() |
NFG1MG,1BA,2AN,5F,6A,7BA | 5 bar | 表压 | 0 Vdc 至 5 Vdc | Ha C276 和 316L 不锈钢 | 与接液部件相容的气体、液体 |
![]() |
NFG1WA,1AK,2AP,5D,6Q,7BA,9A | 10 in-H2O | 表压 | 0 Vdc 至 10 Vdc | Ha C276 和 316L 不锈钢 | 与接液部件相容的气体、液体 |
![]() |
NFG2AT,1AK,2AP,5B,6Q,7BA | 5 psi | 表压 | 0 Vdc 至 10 Vdc | Ha C276 和 316L 不锈钢 | 与接液部件相容的气体、液体 |
![]() |
NFG2BN,1AK,2AM,5A,6M,7BA | 50 psi | 表压 | 4 mA 至 20 mA | Ha C276 和 316L 不锈钢 | 与接液部件相容的气体、液体 |
![]() |
NFG2BP,1Y,2AP,5D,6A,7BA | 75 psi | 表压 | 0 Vdc 至 10 Vdc | Ha C276 和 316L 不锈钢 | 与接液部件相容的气体、液体 |
![]() |
NFG2BR,1AP,2AM,5A,6BO,7BB | 75 psi | 表压 | 4 mA 至 20 mA | Ha C276 和 316L 不锈钢 | 与接液部件相容的气体、液体 |
![]() |
NFG2WG,1AK,2AM,5F,6A,7BB | 50 in-H2O | 表压 | 4 mA 至 20 mA | Ha C276 和 316L 不锈钢 | 与接液部件相容的气体、液体 |
页码 | |
---|---|
![]() |
通用硅式过程压力传感器 硅压力传感器是专门适用于严苛工业应用的全焊接不锈钢传感器,此类应用对精确度要求较高。 |
![]() |
常见过程压力传感器 压力和压差传感器采用硅或箔应变计技术,可适用于多种应用。 |
![]() |
箔片型通用压力传感器 基于箔式应变片技术使我们的传感器能够承受会破坏硅压力传感器与微机械压力传感器的高压。 |
文档 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
---|
Test Tab