响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  电源电压
TARS-HCASS 最小电压 9 V 至最大电压 36 V
TARS-LCASS 最小电压 4.5 V 至最大电压 5.5 V
  • 页码
    1
    正方形框

    TARS 系列
    高性能 IMU●- 245 度/秒至 + 245 度/秒●6 自由度●5 V 和 9V 至 36 V●小型尺寸

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    1
    pdf Position Sensors Line Guide 产品线指南 English 625.3KB