响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  封装类型  压力范围  测量类型
MPRLS0001PG00001C  无铅 SMT 0 psi 至 1 psi 表压
MPRLS0015PA0000SA  无铅 SMT 0 psi 至 15 psi 绝压
MPRLS0015PA0000SAB 无引线 SMT 安装于分线板 0 psi 至 15 psi 绝压
MPRLS0025PA00001A  无铅 SMT 0 psi 至 25 psi 绝压
MPRLS0025PA00001AB 无引线 SMT 安装于分线板 0 psi 至 25 psi 绝压
MPRLS0300YG00001B  无铅 SMT 0 mmHg 至300 mmHg (1) 表压
MPRLS0300YG00001BB 无引线 SMT 安装于分线板 0 mmHg 至300 mmHg (1) 表压
MPRSS0001PG00001C  无铅 SMT 0 psi 至 1 psi 表压
  • 页码
    1
    正方形框

    MicroPressure MPR 系列
    已校准,补偿式●紧凑●高精度●低至 ±1.5%FSS TEB●低压●绝压、表压●数字输出● 无铅 SMT

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    2
    pdf MicroPressure Board Mount Pressure Sensors: MPR Series 安装说明 English 778.4KB
    pdf MicroPressure Board Mount Pressure Sensors: MPR Series 应用说明 English 1.2MB