响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  执行器  密封  端子类型  外壳材料
SZL-VL-S-A-N-M 侧面旋转 IP67; NEMA 1, 12, 13 电缆接头 金属和热塑性塑料
SZL-VL-S-B-N-M 侧面旋转 IP67; NEMA 1, 12, 13 电缆接头 金属和热塑性塑料
SZL-VL-S-C-N-M 侧面旋转 IP67; NEMA 1, 12, 13 电缆接头 金属和热塑性塑料
SZL-VL-S-D-N-M  顶部针式柱塞 IP67; NEMA 1, 12, 13 电缆接头 金属和热塑性塑料
SZL-VL-S-E-N-M 正交滚轮柱塞 IP67; NEMA 1, 12, 13 电缆接头 金属和热塑性塑料
SZL-VL-S-F-N-M 摆动曲柄 - 塑料杆盘簧 IP67; NEMA 1, 12, 13 电缆接头 金属和热塑性塑料
SZL-VL-S-G-N-M 摆动曲柄 - 钢丝 IP67; NEMA 1, 12, 13 电缆接头 金属和热塑性塑料
SZL-VL-S-H-N-M 顶部滚轮柱塞 IP67; NEMA 1, 12, 13 电缆接头 金属和热塑性塑料
SZL-VL-S-I-N-M 侧面旋转 IP67; NEMA 1, 12, 13 电缆接头 金属和热塑性塑料
SZL-VL-S-J-N-M 侧面旋转 IP67; NEMA 1, 12, 13 电缆接头 金属和热塑性塑料
SZL-VL-S-K-N-M  摆动曲柄 - 卷簧 IP67; NEMA 1, 12, 13 电缆接头 金属和热塑性塑料
  • 页码
    1
    正方形框

    SZL-VL-S 系列
    小型外壳●直接开口触点(仅限侧面旋转)●IP67 密封●21 mm x 56 mm 安装中心●CCC/CE/cULus 认证

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    0
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink