响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  通道  底座  行程范围
1LVTT070ADB 双串式 螺纹 17,78 mm [0.70 in]
1LVTT140ADB 双串式 螺纹 35,56 mm [1.40 in]
1LVTT140BDB 双串式 法兰式 35,56 mm [1.40 in]
  • 页码
    1
    正方形框

    双串式航空航天 LVDT
    双串式航空航天 LVDT ● 8,89 mm 至 35,56 mm ]0.35 in 至 1.4 in] 行程●最小 100 万小时MTBF●17-4 PH 不锈钢外壳

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    0
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink