响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  动作  端子  安培和额定电压
1MT1-1 3 位 焊接  5 A,28 Vdc
1MT1-2 2 位 焊接  5 A,28 Vdc
1MT1-3 2 位 焊接  5 A,28 Vdc
1MT1-4 2 位 焊接  5 A,28 Vdc
1MT1-5 3 位 焊接  5 A,28 Vdc
1MT1-6 2 位 焊接  5 A,28 Vdc
1MT1-7 3 位 焊接  5 A,28 Vdc
1MT1-8 2 位 焊接  5 A,28 Vdc
1MT2-1 3 位 焊接 100 mA,28 Vdc
1MT2-2 2 位 焊接 100 mA,28 Vdc
1MT2-3 2 位 焊接 100 mA,28 Vdc
1MT2-4 2 位 焊接 100 mA,28 Vdc
1MT2-5 3 位 焊接 100 mA,28 Vdc
1MT2-6 2 位 焊接 100 mA,28 Vdc
1MT2-7 3 位 焊接 100 mA,28 Vdc
1MT2-8 2 位 焊接 100 mA,28 Vdc
2MT1-1 3 位 焊接  5 A,28 Vdc
2MT1-2 2 位 焊接  5 A,28 Vdc
2MT1-3 2 位 焊接  5 A,28 Vdc
2MT1-4 2 位 焊接  5 A,28 Vdc
2MT1-5 3 位 焊接  5 A,28 Vdc
2MT1-6 2 位 焊接  5 A,28 Vdc
2MT1-7 3 位 焊接  5 A,28 Vdc
2MT1-8 2 位 焊接  5 A,28 Vdc
2MT2-1 3 位 焊接 100 mA,28 Vdc
2MT2-2 2 位 焊接 100 mA,28 Vdc
2MT2-3 2 位 焊接 100 mA,28 Vdc
2MT2-4 2 位 焊接 100 mA,28 Vdc
2MT2-5 3 位 焊接 100 mA,28 Vdc
2MT2-6 2 位 焊接 100 mA,28 Vdc
2MT2-7 3 位 焊接 100 mA,28 Vdc
2MT2-8 2 位 焊接 100 mA,28 Vdc
  • 页码
    3
    正方形框

    MT 系列
    微型扭子开关●UL、CE●5 A,28 Vdc 或 100 mA, 28 Vdc●SPDT,SPST, DPDT, DPST

    正方形框

    MT 系列
    直流 10 A(UL、CSA)●磁性灭弧触点设计用于直流应用●多种执行器和端子●25,4 mm 中心侧面安装

    正方形框

    专用大型微动开关
    该产品可用于特定用途(包括双断电路),并适用于各类应用。

  • 筛选器


    Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    版权所有 © 2019Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink