响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  电源电压  外壳长度  外壳直径
58423LV 5 Vdc 至 15 Vdc(在 10 V 无负载情况下,典型值为 0.13 mA) 42,4 mm [1.67 in] 9,40 mm [0.562 in],3/8-24 UNF-2A
58424HV 10 Vdc 至 30 Vdc 63,5 mm [2.50 in] 19,5 mm [0.75 in],5/8-18 UNF-2A
58424LV 4.5 Vdc 至 15 Vdc 63,5 mm [2.50 in] 19,5 mm [0.75 in],5/8-18 UNF-2A
58426HV 10 Vdc 至 30 Vdc 76,2 mm [3.00 in] 19,5 mm [0.75 in],5/8-18 UNF-2A
58426LV 4.5 Vdc 至 15 Vdc 76,2 mm [3.00 in] 19,5 mm [0.75 in],5/8-18 UNF-2A
58426LVA30 4.5 Vdc 至 15 Vdc 105,4 mm [4.15 in] 19,5 mm [0.75 in],5/8-18 UNF-2A
  • 页码
    2
    正方形框

    数字式磁性速度传感器
    在同一封装内结合了有源电子元件与可变磁阻传感器的功能。

    正方形框

    584XX 系列
    高或低电源电压●3/8-24 UNF-2A 或 5/8-18 UNF-2A 螺纹外壳●带引线的连接器或电缆

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    1
    pdf 584XX Series Digital Magnetic Speed Sensors 数据表 English 228.1KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink