响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  触点  工作压力  电气端子  标准出厂设置点  连接器
MHF01300BRMNNYAA 镀金 13 巴,密封规格 6 英寸电缆,带 Amp SuperSeal 1.5-282104-1(2 针连接器) (18 AWG) 4 R 1/8 BSPT
MHF01300BTMNNYAA 镀金 13 巴,密封规格 6 英寸电缆,带 Amp SuperSeal 1.5-282104-1(2 针连接器) (18 AWG) 4 M10 X 1.0
MHF01300BTPNNYAA 镀金 13 巴,密封规格 6 英寸电缆,带 Amp SuperSeal 1.5-282104-1(2 针连接器) (18 AWG) 4 M10 X 1.0
MHR00400BYMNNABA 镀金 4 巴,密封规格 Deutsch DT04-2P-E005(2 针连接器) 4 G 1/4 BSPP
MHR00500BBPNMABA 镀金 5 巴,密封规格 Deutsch DT04-2P-E005(2 针连接器) 4 1/8-27 NPT
MHR00500BBPNNABA 镀金 5 巴,密封规格 Deutsch DT04-2P-E005(2 针连接器) 4 1/8-27 NPT
MHR00600BBPNMABA 镀金 6 巴,密封规格 Deutsch DT04-2P-E005(2 针连接器) 4 1/8-27 NPT
MHR00600MBPNNAAA 镀金 6 巴,真值规格 1/4 in 叉形端头 4 1/8-27 NPT
MHR00700BBPNMABA 镀金 7 巴,密封规格 Deutsch DT04-2P-E005(2 针连接器) 4 1/8-27 NPT
MHR00700BBPNNYAA 镀金 7 巴,密封规格 6 英寸电缆,带 Amp SuperSeal 1.5-282104-1(2 针连接器) (18 AWG) 4 1/8-27 NPT
MHR00700BYMNNABA 镀金 7 巴,密封规格 Deutsch DT04-2P-E005(2 针连接器) 4 G 1/4 BSPP
MHR00800BRMNNYAA 镀金 8 巴,密封规格 6 英寸电缆,带 Amp SuperSeal 1.5-282104-1(2 针连接器) (18 AWG) 4 R 1/8 BSPT
MHR00900BRPNNABA 镀金 9 巴,密封规格 Deutsch DT04-2P-E005(2 针连接器) 4 R 1/8 BSPT
MHR00900BTMNNAAA 镀金 9 巴,密封规格 1/4 in 叉形端头 4 M10 X 1.0
MHR00950BTMNNAAA 镀金 9,5 巴,密封规格 1/4 in 叉形端头 4 M10 X 1.0
MHR00950BTMNNABA 镀金 9,5 巴,密封规格 Deutsch DT04-2P-E005(2 针连接器) 4 M10 X 1.0
MHR01015PBMNNEAA 镀金 10.15 psi,密封表压 10-in 电缆 18 AWG,(线输出,无连接器) 4 1/8-27 NPT
MHR01015PBPNNEAA 镀金 10.15 psi,密封表压 10-in 电缆 18 AWG,(线输出,无连接器) 4 1/8-27 NPT
MHR01200BRMNNABA 镀金 12 巴,密封规格 Deutsch DT04-2P-E005(2 针连接器) 4 R 1/8 BSPT
MHR01305PBMNNEAA 镀金 13.05 psi,密封表压 10-in 电缆 18 AWG,(线输出,无连接器) 4 1/8-27 NPT
MHR01305PBPNNEAA 镀金 13.05 psi,密封表压 10-in 电缆 18 AWG,(线输出,无连接器) 4 1/8-27 NPT
MHR01450BTMNNAAA 镀金 14,5 巴,密封规格 1/4 in 叉形端头 4 M10 X 1.0
MHR01450BTMNNABA 镀金 14,5 巴,密封规格 Deutsch DT04-2P-E005(2 针连接器) 4 M10 X 1.0
MHR01500BBPNMABA 镀金 15 巴,密封规格 Deutsch DT04-2P-E005(2 针连接器) 4 1/8-27 NPT
MHR01650BTMNNAAA 镀金 16,5 巴,密封规格 1/4 in 叉形端头 4 M10 X 1.0
  • 页码
    1
    正方形框

    MH 系列
    40 psi 至 500 psi●出厂设置或现场可调●金触点●耐 6,000 ● 易于配置●大量端口和端子