响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  范围  连接器  输入  输出
060-H959-01 ±10 G 不适用 电压 不适用
060-H959-03 ±1 G 不适用 电压 不适用
060-J077-03 ±5 G 侧引出 电压 不适用
060-J078-01 ±80 G(潜水电缆为 ±50 G) 顶部引出 恒定电流 不适用
060-J079-01 0.5 in/sec RMS 顶部引出 电压 4 mA 至 20 mA
060-J079-02 1.0 in/sec RMS 顶部引出 电压 4 mA 至 20 mA
060-J126-01  5 G 顶部引出 电压 50 G 为 4 mA 至 20 mA
060-J127-03  30 pC/G 顶部引出 自生成 电荷
060-J128-01  100 mV/G 顶部引出 恒定电流 不适用
060-J132-02 ±2 G 侧引出 电压 不适用
060-J256-01 0.5 in/sec RMS 顶部引出 电压 4 mA 至 20 mA
060-J256-02 1.0 in/sec RMS 顶部引出 电压 4 mA 至 20 mA
060-J612-01  100 mV/G 顶部引出 恒定电流 不适用
060-K311-01  100 mV/G 侧引出 恒定电流 不适用
060-K896-01  50 pC/G 侧引出 自生成 不适用
    页码
    0