响应 Endeca 搜索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==163806==

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果


  产品 类型 样式 系列
  • 我们未查找到结果,但是我们仍可能需要帮助。

    我们的支持页面提供了几种联系我们的方式。

    页码
    4
    正方形框

    VPX 系列
    cULus●ATEX●IEC Ex●IP66、 NEMA 4、 4X、 6、 13 ● Div 1;I 级:B、C、D●Div 1;II 级:E、F、G

    正方形框

    Limitless™ WBX 系列
    cULus●ATEX (CE) ● IEC Ex●FCC●IC●ETSI●Limitless™ 网络●工作环境严苛、防爆包装●本质安全

    正方形框

    FP2000
    压差(湿/湿、湿/干)●mV/V,4 mA 至 20 mA,±5 Vdc,±10 Vdc●多个连接器和压力端口产品●本身所具备的安全选项

    正方形框

    机械、安全、工厂车间

  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink