响应 Endeca 搜索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==163067==

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果


 
  产品  功能特性  工作温度  开启温度  关闭温度
3153 00010044 温度上升时开启 -29°C 至 177°C [-20°F 至 350°F] 最高 15.6°C [60°F] 最低 4.4°C [40°F]
3153 00010137 温度上升时关闭 -29°C 至 177°C [-20°F 至 350°F] 12.8°C [55°F] 18.3°C [65°F]
3153 00090035 温度上升时开启 -29°C 至 177°C [-20°F 至 350°F] 65.6°C [150°F] 48.9°C [120°F]
3153 00160001 温度上升时开启 -29°C 至 177°C [-20°F 至 350°F] 最高 -5.0°C [23°F] -15.0°C [5°F]
3153 00200039 温度上升时开启 -29°C 至 177°C [-20°F 至 350°F] 82.8°C [181°F] 76.7°C [170°F]
3153 00230029 温度上升时关闭 -29°C 至 177°C [-20°F 至 350°F] 62.8°C [145°F] 71.1°C [160°F]
3153 00300016 温度上升时开启 -29°C 至 177°C [-20°F 至 350°F] 18.3°C [65°F] -4°C [25°F]
3153 00400001 温度上升时开启 -29°C 至 177°C [-20°F 至 350°F] 55.6°C [132°F] 50.0°C [122°F]
3153 00530006 温度上升时开启 -29°C 至 177°C [-20°F 至 350°F] 80.0°C [176°F] 73.9°C [165°F]
  • 页码
    2
    正方形框

     3153 系列
    紧凑、小体积●气密密封●严格的公差和差异●预设和防篡改●SPST 触点●安装支架,端子

    正方形框

     3153 系列
    紧凑、小体积●气密密封●严格的公差和差异●预设和防篡改●SPST 触点●安装支架,端子

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    0
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink