响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果


  产品  功能特性  工作温度  开启温度  关闭温度
  • 我们未查找到结果,但是我们仍可能需要帮助。

    我们的支持页面提供了几种联系我们的方式。

    页码
    7
    正方形框

     3000 系列
    定制封装●气密密封●公差小●低回差●自定义探头长度●密封连接器或电位计结构

    正方形框

    微功率 SL353 系列
    全极霍尔效应● SOT-23●±60 G 典型值●1.8 μA 典型值●高效能循环 (SL353HT),低效能循环 (SL353LT)

    正方形框

    SS340RT、SS440R 系列
    经济型单极霍尔效应数字式传感器集成电路●SOT-23 (SS340RT)、扁平 TO-92 型(SS440R) 封装●数字电流沉输出

    正方形框

    Nanopower 系列
    全极磁阻式传感器● SOT-23●7 G 典型值,11 G 最大值 (SM351LT,14); 20 G 最大值SM353LT ●360 nA 典型值 (SM351LT),310 nA 典型值 (SM353LT)

    正方形框

    发动机
    霍尼韦尔制造了许多可用于车辆发动机的传感器和开关。

    正方形框

    阀门和执行器
    用于阀门、执行器和流量计的传感器和开关

    正方形框

    速度和方向,速度传感器集成电路
    VM 系列检测环形磁编码器目标的速度、方向和位置。VF401 可感应细间距环形磁。VF526DT 可提供速度和方向输出。

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    1
    pdf 3000 Series Thermostats in Vehicle Fire Suppression Applications 应用说明 English 220.9KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink