响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  功能特性  工作温度  开启温度  关闭温度
3153 00010044 温度上升时开启 -29°C 至 177°C [-20°F 至 350°F] 最高 15.6°C [60°F] 最低 4.4°C [40°F]
3153 00010137 温度上升时关闭 -29°C 至 177°C [-20°F 至 350°F] 12.8°C [55°F] 18.3°C [65°F]
3153 00090035 温度上升时开启 -29°C 至 177°C [-20°F 至 350°F] 65.6°C [150°F] 48.9°C [120°F]
3153 00160001 温度上升时开启 -29°C 至 177°C [-20°F 至 350°F] 最高 -5.0°C [23°F] -15.0°C [5°F]
3153 00200039 温度上升时开启 -29°C 至 177°C [-20°F 至 350°F] 82.8°C [181°F] 76.7°C [170°F]
3153 00230029 温度上升时关闭 -29°C 至 177°C [-20°F 至 350°F] 62.8°C [145°F] 71.1°C [160°F]
3153 00300016 温度上升时开启 -29°C 至 177°C [-20°F 至 350°F] 18.3°C [65°F] -4°C [25°F]
3153 00400001 温度上升时开启 -29°C 至 177°C [-20°F 至 350°F] 55.6°C [132°F] 50.0°C [122°F]
3153 00530006 温度上升时开启 -29°C 至 177°C [-20°F 至 350°F] 80.0°C [176°F] 73.9°C [165°F]
3500 00040010 温度上升时开启 -46°C 至 204°C [-50°F 至 400°F] 120.0°C [248°F] 100.0°C [212°F]
3500 00060116 温度上升时关闭 -46°C 至 204°C [-50°F 至 400°F] 最大差值 4.4°C [8°F] 10.0°C [50°F]
3500 00070211 温度上升时开启 -46°C 至 204°C [-50°F 至 400°F] 50.0°C [122°F] 最大差值 4.4°C [8°F]
3500 00080165 温度上升时开启 -46°C 至 204°C [-50°F 至 400°F] 60.0°C [140°F] 47.8°C [118°F]
3500 00100005 温度上升时关闭 -46°C 至 204°C [-50°F 至 400°F] 51.7°C [125°F] 62.8°C [145°F]
3500 00120120 温度上升时开启 -46°C 至 204°C [-50°F 至 400°F] 130.0°C [266°F] 117.8°C [244°F]
3500 00150006 温度上升时关闭 -51°C 至 204°C [-60°F 至 400°F] 74.4°C [166°F] 80.0°C [176°F]
3500 00180049 温度上升时开启 -46°C 至 204°C [-50°F 至 400°F] 最高 15.6°C [60°F] 最低 4.4°C [40°F]
3500 00270004 温度上升时关闭 -46°C 至 204°C [-50°F 至 400°F] 最大差值 4.4°C [8°F] 95.0°C [203°F]
3500 00290078 温度上升时开启 -46°C 至 204°C [-50°F 至 400°F] 65.6°C [150°F] 48.9°C [120°F]
3500 00300015 温度上升时开启 -51°C 至 204°C [-60°F 至 400°F] 100.0°C [212°F] 26.7°C [80°F]
3500 00350003 温度上升时开启 -51°C 至 204°C [-60°F 至 400°F] 260.0°C [500°F] 237.8°C [460°F]
3500 00420015 温度上升时开启 -51°C 至 204°C [-60°F 至 400°F] 50.0°C [122°F] 最大差值 4.4°C [8°F]
3500 00450015 温度上升时关闭 -51°C 至 204°C [-60°F 至 400°F] 48.9°C [120°F] 60.0°C [140°F]
3500 00460022 温度上升时开启 -51°C 至 204°C [-60°F 至 400°F] 85.0°C [185°F] 最大差值 3.3°C [6°F]
3500 00530002 温度上升时开启 -46°C 至 204°C [-50°F 至 400°F] 146.7°C [296°F] 最大差值 4.4°C [8°F]
3500 00580048 温度上升时关闭 -51°C 至 204°C [-60°F 至 400°F] 最低 -36.7°C [-34°F] 最高 -30.0°C [-22°F]
3500 00660002 温度上升时开启 -51°C 至 204°C [-60°F 至 400°F] 13.9°C [57°F] 7.8°C [46°F]
3500 00960001 温度上升时开启 -51°C 至 204°C [-60°F 至 400°F] 18.3°C [65°F] 7.2°C [45°F]
3MS1 00100130 温度上升时开启 -46°C 至 191°C [-50°F 至 375°F] 46.1°C [115°F] 26.7°C [80°F]
3MS1 00113221 温度上升时关闭 -46°C 至 191°C [-50°F 至 375°F] 54.4°C [130°F] 71.1°C [160°F]
3MS1 00123146 温度上升时开启 -46°C 至 191°C [-50°F 至 375°F] 1.7°C [35°F] -9.4°C [15°F]
3MS1 00140883 温度上升时关闭 -46°C 至 191°C [-50°F 至 375°F] 73.9°C [165°F] 90.6°C [195°F]
3MS1 00143157 温度上升时关闭 -46°C 至 191°C [-50°F 至 375°F] 46.1°C [115°F] -40.0°C [-40°F]
3MS1 00200935 温度上升时开启 -46°C 至 191°C [-50°F 至 375°F] 100.0°C [212°F] 90.0°C [194°F]
3MS1 00213045 温度上升时开启 -46°C 至 191°C [-50°F 至 375°F] 37.8°C [100°F] 26.7°C [80°F]
3MS1 00213241 温度上升时关闭 -46°C 至 191°C [-50°F 至 375°F] 最大差值 4.4°C [8°F] 73.9°C [165°F]
3MS1 00223052 温度上升时开启 -46°C 至 191°C [-50°F 至 375°F] 32.2°C [90°F] 21.1°C [70°F]
3MS1 00243037 温度上升时开启 -46°C 至 191°C [-50°F 至 375°F] 71.1°C [160°F] 62.8°C [145°F]
  • 页码
    51
    正方形框

    小体积
    专门用于需要小型化的潜在应用。

    正方形框

    小体积测压元件
    小体积和扁圆形精度传感器为外部扭矩、弯曲运动和侧面负载提供卓越的结构能力。

    正方形框

    碳钢小体积测压元件
    坚固结构经久耐用●容量从 5 lbs 至 100,000 lbs●精度范围高达 0.07%

    正方形框

    3132 型
    张力/压缩小体积测压元件●500 lb 至 5,000 lb 容量●±0.15% 满量程精度

    正方形框

    3108 型
    张力/压缩短轴测压元件●5 lb 和 10 lb 容量●气压补偿结构

    正方形框

    43 型
    压缩、精准、小体积测压元件●5 lb 至 500,000 lb●最低 ±0.13% 满量程精度●双隔膜设计●本身所具备的安全选项

    正方形框

    3170 型
    张力/压缩小体积测压元件●200 lb 至 100,000 lb 容量●±0.07% 满量程精度

    正方形框

    3397 型
    张力/压缩小体积测压元件●25 lb、50 lb、100 lb、200 lb 和 300 lb 容量●±0.07% 满量程精度

    正方形框

    41 型
    拉力/压缩精度小体积测压元件●5 lb 至 500,000 lb●满量程精度低至 ±0.13% ● 提供本身所具备的安全选项

    正方形框

    不锈钢小体积测压元件
    全焊接不锈钢结构和双膜片设计●容量从 5 lbs 至 500,000 lbs●精度范围从0.10% 至 0.04%

    正方形框

    MA12 型
    通用型加速计●连接器或电缆版本可用●±80 G 动态范围

    正方形框

    电梯和升降机
    用于住宅和商业电梯和升降机的传感器和开关。

    正方形框

     3153 系列
    紧凑、小体积●气密密封●严格的公差和差异●预设和防篡改●SPST 触点●安装支架,端子

    正方形框

    恒定电流
    压电加速度计,带恒流低输出阻抗输出●2 Hz 至 10 kHz●IEPE 和 mV/G 输出

    正方形框

    SMD2420
    表面贴装、玻璃透镜红外探测器●光电二极管或光电晶体管●6 µA 最小光电流●28° 受光角●陶瓷封装

    正方形框

    超小型加速计
    轻质、小体积放大压电加速计●25 kHz 至 45 kHz●IEPE、mV/G 或 pC/G 电荷输出

    正方形框

    钮子开关
    各类电子、位置和称重选项,切换键配备 MIL 资质选件、瞬时和/或长时间速动、摇杆。

    正方形框

     3153 系列
    紧凑、小体积●气密密封●严格的公差和差异●预设和防篡改●SPST 触点●安装支架,端子

    正方形框

    通用型加速计
    配备多种结构和安装选项的加速计●0 Hz 至 10 kHz●IEPE 和 mV/G 输出

    正方形框

    电荷输出
    自生小体积压电加速计●10 kHz、18 kHz、30 kHz●充电输出或增强灵敏度输出 (pC/G)

    正方形框

    47 型
    疲劳额定通用负载传感器,带底座●250 lb 至 100,000 lb●最低 ±0.02% 满量程精度●拉力和压力●本身所具备的安全选项

    正方形框

    电压
    压电加速度计●0 Hz 运行,0 Hz 至 1800 Hz 可用范围●mV/G 或4 mA 至 20 mA 与 G 输出成比例的双线式电流

    正方形框

    45 型
    疲劳额定通用负载传感器●250 lb 至 100,000 lb●最低 ±0.04% 满量程精度●拉力和压力●本身所具备的安全选项

    正方形框

     3150 系列
    气密密封●UL 和/或 CSA●预设和防篡改●低外形

    正方形框

     3001 系列
    非气密密封●低外形●严格的公差和差异●预设和防篡改

    正方形框

     6655 系列
    空气-气体式/表面●NTC●酚醛恒温型套件

    正方形框

    微型加速计
    用于工业和自动化的小体积加速计●2 Hz 至 30 kHz●IEPE、mV/G、隔离交流或电荷输出 (pC/G)

    正方形框

    TP 系列
    矩形●无灯型●SPST, SPDT, DPDT ● 2- 和 3 位●嵌入式安装和面板安装●螺钉端子

    正方形框

    SMD2440
    表面贴装、玻璃透镜、陶瓷红外光电晶体管●1.5 mA 最小光电流●28° 受光角●15 μs 类型上升/下降时间● SMT

    正方形框

    冲压紧凑型和微型压力传感器
    不锈钢、带薄隔膜和重型侧壁,使这些压力传感器足够坚固,厚度足以测量低压。

    正方形框

    FSS-SMT 系列
    力值范围为 0 N 至 20 N●非补偿型、非放大型●360 mV 类型输出●低偏转●尺寸小

    正方形框

    紧凑型和微型压力传感器
    全系列轻型超小型压力传感器采用嵌入式安装、小体积设计和冲压隔膜,可用于极小空间。

    正方形框

    N8600 系列 2D 扫描引擎
    读取单个或多个高密度条形码●一流的高分辨率●高达百万像素●无与伦比的速度和精度●IP6x 设计

    正方形框

    2450R 系列
    大电流●自动●酚醛树脂●温度上升时开启或关闭●15 A/10 A●银/镍合金触点●铆钉套●低外形●经过 UL、CSA 认证

    正方形框

    2450R 系列
    大电流●自动●酚醛树脂●温度上升时开启或关闭●15 A/10 A●银/镍合金触点●铆钉套●低外形●经过 UL、CSA 认证

    正方形框

    2450RC 系列
    大电流●自动● 陶瓷●温度上升时开启或关闭●15 A/10 A●银/镍合金触点●铆钉套●低外形●经过 UL、CSA 认证

    正方形框

    2450RC 系列
    大电流●自动● 陶瓷●温度上升时开启或关闭●15 A/10 A●银/镍合金触点●铆钉套●低外形●经过 UL、CSA 认证

    正方形框

    2450RC 系列
    大电流●自动● 陶瓷●温度上升时开启或关闭●15 A/10 A●银/镍合金触点●铆钉套●低外形●经过 UL、CSA 认证

    正方形框

    3450RC 系列
    大电流●自动● 陶瓷●温度上升时开启或关闭●15 A/10 A●银/镍合金触点●铆钉套●低外形●经过 UL、CSA 认证

    正方形框

     3156 系列
    气密密封●UL 和/或 CSA●预设和防篡改●低外形●金合金触点

    正方形框

    3450RCG
    大电流●自动● 陶瓷●温度上升时开启或关闭●15 A/10 A●金合金触点●铆钉套●低外形●UL、CSA、VDE

    正方形框

    3450RCG
    大电流●自动● 陶瓷●温度上升时开启或关闭●15 A/10 A●金合金触点●铆钉套●低外形●UL、CSA、VDE

    正方形框

    3450RCG
    大电流●自动● 陶瓷●温度上升时开启或关闭●15 A/10 A●金合金触点●铆钉套●低外形●UL、CSA、VDE

    正方形框

    2450RCG
    大电流●自动● 陶瓷●温度上升时开启或关闭●15 A/10 A●金合金触点●铆钉套●低外形●UL、CSA、VDE

    正方形框

    3450R 系列
    大电流●自动●酚醛树脂●温度上升时开启或关闭●15 A/10 A●银/镍合金触点●铆钉套●低外形●经过 UL、CSA 认证

    正方形框

     3004 系列
    非气密密封●低外形●严格的公差和差异●预设和防篡改●金属套筒插入/铆钉结构

    正方形框

     3156 系列
    气密密封●UL 和/或 CSA●预设和防篡改●低外形●金合金触点

    正方形框

    3450RCG
    大电流●自动● 陶瓷●温度上升时开启或关闭●15 A/10 A●金合金触点●铆钉套●低外形●UL、CSA、VDE

    正方形框

    2450R 系列
    大电流●自动●酚醛树脂●温度上升时开启或关闭●15 A/10 A●银/镍合金触点●铆钉套●低外形●经过 UL、CSA 认证

    正方形框

     640 系列
    0.5 W 最大通轴、小体积外壳导电塑料电位计●加固热塑性外壳

  • 查看下一条结果
  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    4
    pdf FSS Series Low Profile Force Sensors 数据表 English 350.9KB
    pdf FSS-SMT Series Low Profile Force Sensors 数据表 English 326.2KB
    pdf FSS Series Low Profile Force Sensors 安装说明 English 372.4KB
    pdf FSS-SMT Series Low Profile Force Sensors 安装说明 English 307.1KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink