响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  功能特性  工作温度  开启温度  关闭温度
3153 00010044 温度上升时开启 -29°C 至 177°C [-20°F 至 350°F] 最高 15.6°C [60°F] 最低 4.4°C [40°F]
3153 00010137 温度上升时关闭 -29°C 至 177°C [-20°F 至 350°F] 12.8°C [55°F] 18.3°C [65°F]
3153 00090035 温度上升时开启 -29°C 至 177°C [-20°F 至 350°F] 65.6°C [150°F] 48.9°C [120°F]
3153 00160001 温度上升时开启 -29°C 至 177°C [-20°F 至 350°F] 最高 -5.0°C [23°F] -15.0°C [5°F]
3153 00200039 温度上升时开启 -29°C 至 177°C [-20°F 至 350°F] 82.8°C [181°F] 76.7°C [170°F]
3153 00230029 温度上升时关闭 -29°C 至 177°C [-20°F 至 350°F] 62.8°C [145°F] 71.1°C [160°F]
3153 00300016 温度上升时开启 -29°C 至 177°C [-20°F 至 350°F] 18.3°C [65°F] -4°C [25°F]
3153 00400001 温度上升时开启 -29°C 至 177°C [-20°F 至 350°F] 55.6°C [132°F] 50.0°C [122°F]
3153 00530006 温度上升时开启 -29°C 至 177°C [-20°F 至 350°F] 80.0°C [176°F] 73.9°C [165°F]
3500 00040010 温度上升时开启 -46°C 至 204°C [-50°F 至 400°F] 120.0°C [248°F] 100.0°C [212°F]
3500 00060116 温度上升时关闭 -46°C 至 204°C [-50°F 至 400°F] 最大差值 4.4°C [8°F] 10.0°C [50°F]
3500 00070211 温度上升时开启 -46°C 至 204°C [-50°F 至 400°F] 50.0°C [122°F] 最大差值 4.4°C [8°F]
3500 00080165 温度上升时开启 -46°C 至 204°C [-50°F 至 400°F] 60.0°C [140°F] 47.8°C [118°F]
3500 00100005 温度上升时关闭 -46°C 至 204°C [-50°F 至 400°F] 51.7°C [125°F] 62.8°C [145°F]
3500 00120120 温度上升时开启 -46°C 至 204°C [-50°F 至 400°F] 130.0°C [266°F] 117.8°C [244°F]
3500 00150006 温度上升时关闭 -51°C 至 204°C [-60°F 至 400°F] 74.4°C [166°F] 80.0°C [176°F]
3500 00180049 温度上升时开启 -46°C 至 204°C [-50°F 至 400°F] 最高 15.6°C [60°F] 最低 4.4°C [40°F]
3500 00270004 温度上升时关闭 -46°C 至 204°C [-50°F 至 400°F] 最大差值 4.4°C [8°F] 95.0°C [203°F]
3500 00290074 温度上升时开启 -51°C 至 204°C [-60°F 至 400°F] 35.6°C [96°F] 10.0°C [50°F]
3500 00290078 温度上升时开启 -46°C 至 204°C [-50°F 至 400°F] 65.6°C [150°F] 48.9°C [120°F]
3500 00300015 温度上升时开启 -51°C 至 204°C [-60°F 至 400°F] 100.0°C [212°F] 26.7°C [80°F]
3500 00350003 温度上升时开启 -51°C 至 204°C [-60°F 至 400°F] 260.0°C [500°F] 237.8°C [460°F]
3500 00420015 温度上升时开启 -51°C 至 204°C [-60°F 至 400°F] 50.0°C [122°F] 最大差值 4.4°C [8°F]
3500 00450015 温度上升时关闭 -51°C 至 204°C [-60°F 至 400°F] 48.9°C [120°F] 60.0°C [140°F]
3500 00460022 温度上升时开启 -51°C 至 204°C [-60°F 至 400°F] 85.0°C [185°F] 最大差值 3.3°C [6°F]
3500 00530002 温度上升时开启 -46°C 至 204°C [-50°F 至 400°F] 146.7°C [296°F] 最大差值 4.4°C [8°F]
3500 00580048 温度上升时关闭 -51°C 至 204°C [-60°F 至 400°F] 最低 -36.7°C [-34°F] 最高 -30.0°C [-22°F]
3500 00660002 温度上升时开启 -51°C 至 204°C [-60°F 至 400°F] 13.9°C [57°F] 7.8°C [46°F]
3500 00960001 温度上升时开启 -51°C 至 204°C [-60°F 至 400°F] 18.3°C [65°F] 7.2°C [45°F]
3MS1 00100130 温度上升时开启 -46°C 至 191°C [-50°F 至 375°F] 46.1°C [115°F] 26.7°C [80°F]
3MS1 00113221 温度上升时关闭 -46°C 至 191°C [-50°F 至 375°F] 54.4°C [130°F] 71.1°C [160°F]
3MS1 00123146 温度上升时开启 -46°C 至 191°C [-50°F 至 375°F] 1.7°C [35°F] -9.4°C [15°F]
3MS1 00140883 温度上升时关闭 -46°C 至 191°C [-50°F 至 375°F] 73.9°C [165°F] 90.6°C [195°F]
3MS1 00143157 温度上升时关闭 -46°C 至 191°C [-50°F 至 375°F] 46.1°C [115°F] -40.0°C [-40°F]
3MS1 00200935 温度上升时开启 -46°C 至 191°C [-50°F 至 375°F] 100.0°C [212°F] 90.0°C [194°F]
3MS1 00213045 温度上升时开启 -46°C 至 191°C [-50°F 至 375°F] 37.8°C [100°F] 26.7°C [80°F]
3MS1 00213241 温度上升时关闭 -46°C 至 191°C [-50°F 至 375°F] 最大差值 4.4°C [8°F] 73.9°C [165°F]
3MS1 00223052 温度上升时开启 -46°C 至 191°C [-50°F 至 375°F] 32.2°C [90°F] 21.1°C [70°F]
3MS1 00243037 温度上升时开启 -46°C 至 191°C [-50°F 至 375°F] 71.1°C [160°F] 62.8°C [145°F]
  • 页码
    1
    正方形框

    军用/商用飞机
    专门用于满足独特的配置和环境要求。符合各类 MIL 标准资质。

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    0