响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果


 
  产品  功能特性  开启温度  关闭温度
2450HR 80010582 温度上升时开启 121.1°C [250°F] 101.7°C [215°F]
2450HR 80030285 温度上升时开启 22.8°C [73°F] 7.2°C [45°F]
2450HR 80040479 温度上升时开启 105.6°C [222°F] 83.3°C [182°F]
2450HR 80750324 温度上升时关闭 30.0°C [86°F] 43.3°C [110°F]
2450HR 80920063 温度上升时开启 最高 82.2°C [180°F] 最低 71.1°C [160°F]
2450HR 80980259 温度上升时开启 79.4°C [175°F] 68.9°C [156°F]
2450HR 81460048 温度上升时开启 85.0°C [185°F] 50.0°C [122°F]
2450HR 86570001 温度上升时开启 93.3°C [200°F] 65.6°C [150°F]
  • 页码
    3
    正方形框

    2450HR 系列
    大电流●自动●酚醛树脂●温度上升时开启或关闭●15 A/10 A●银/镍合金触点●铆钉套●经过 UL、CSA 认证

    正方形框

    2450HR 系列
    大电流●自动●酚醛树脂●温度上升时开启或关闭●15 A/10 A●银/镍合金触点●铆钉套●经过 UL、CSA 认证

    正方形框

    2450HR 系列
    大电流●自动●酚醛树脂●温度上升时开启或关闭●15 A/10 A●银/镍合金触点●铆钉套●经过 UL、CSA 认证

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    0
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink