响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  功能特性  开启温度  关闭温度
2450A 02950006 温度上升时关闭 最低 32.2°C [90°F] 56.1°C [133°F]
2450A 02950007 温度上升时关闭 最低 61.7°C [143°F] 87.8°C [190°F]
2450A 02950008 温度上升时开启 56.1°C [133°F] 最低 32.2°C [90°F]
2450A 02950010 温度上升时开启 87.8°C [190°F] 最低 58.9°C [138°F]
2450A 03610011 温度上升时开启 87.8°C [190°F] 66.1°C [151°F]
2450A 05690001 温度上升时关闭 最低 32.2°C [90°F] 57.2°C [135°F]
2455RA 01060033 温度上升时关闭 最低 35.0°C [95°F] 57.2°C [135°F]
2455RA 01060034 温度上升时关闭 最低 62.8°C [145°F] 79.4°C [175°F]
  • 页码
    3
    正方形框

    热探测器
    用于工业、住宅和商业环境的烟雾报警/热感探测。

    正方形框

    商用温控器
    12,7 mm [0.5 in] 速动热敏电阻可用于小型/大型应用、办公设备、暖通空调/制冷系统和热/烟探测器。

    正方形框

    热敏电阻/热开关
    当达到指定温度时,断开电气接触。商业、极端环境和军事/航空航天用途。

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    0
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink