响应 Endeca 搜索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==162985==

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  功能特性  开启温度  关闭温度
2450CMG 80020680 温度上升时开启 232.2°C [450°F] 手动
2450CMG 80750343 温度上升时开启 176.7°C [350°F] 手动
2450CMG 81000405 温度上升时开启 210.0°C [410°F] 手动
2450CMG 81000405 温度上升时开启 210.0°C [410°F] 手动
2450CMG 81840032 温度上升时开启 218.3°C [425°F] 手动
2450CMG 82090129 温度上升时开启 232.2°C [450°F] 手动
2450CMG 85170015 温度上升时开启 232.2°C [450°F] 手动
2450CMG 87610002 温度上升时开启 143.3°C [290°F] 手动
2450HRG 80040471 温度上升时开启 51.7°C [125°F] 40.6°C [105°F]
2450HRG 80040472 温度上升时开启 85.6°C [186°F] 74.4°C [166°F]
2450HRG 80750322 温度上升时开启 82.2°C [180°F] 71.1°C [160°F]
2450RCHG 8138051 温度上升时开启 135.0°C [275°F] 121.1°C [250°F]
2450RCHG 8138052 温度上升时开启 65.6°C [150°F] 65.6°C [150°F]
2450RG 80010552 温度上升时关闭 48.9°C [120°F] 57.8°C [136°F]
2450RG 80020652 温度上升时关闭 45.0°C [113°F] 75.0°C [167°F]
2450RG 80040463 温度上升时开启 93.3°C [200°F] 78.3°C [173°F]
2450RG 80820923 温度上升时开启 65.6°C [150°F] 51.7°C [125°F]
2450RG 82040035 温度上升时开启 99.4°C [211°F] 80.0°C [176°F]
2450RG 84210016 温度上升时开启 144.4°C [292°F] 140.0°C [284°F]
2450RG 85770007 温度上升时开启 71.1°C [160°F] 62.8°C [145°F]
2450RG 85890011 温度上升时关闭 32.2°C [90°F] 40.6°C [105°F]
2450RG 86930002 温度上升时开启 110.0°C [230°F] 87.8°C [190°F]
2455RCG 80020646 温度上升时开启 260.0°C [500°F] 218.3°C [425°F]
2455RCG 80750328 温度上升时开启 176.7°C [350°F] 140.6°C [285°F]
2455RCG 80820930 温度上升时开启 257.2°C [495°F] 215.0°C [419°F]
2455RCG 80950165 温度上升时开启 218.3°C [425°F] 184.4°C [364°F]
2455RCG 81170348 温度上升时开启 250.0°C [482°F] 205.0°C [401°F]
2455RCG 81740176 温度上升时开启 104.4°C [220°F] 80.0°C [176°F]
2455RCG 81890022 温度上升时开启 135.0°C [275°F] 93.3°C [200°F]
2455RCG 82090073 温度上升时开启 148.9°C [300°F] 132.2°C [270°F]
2455RCG 86210166 温度上升时开启 250.0°C [482°F] 211.1°C [412°F]
2455RMG 00820567 温度上升时开启 50.0°C [122°F] 手动
2455RMG 01470014 温度上升时开启 51.7°C [125°F] 手动
2455RMG 05950006 温度上升时开启 76.7°C [170°F] 手动
2455RMG 80840052 温度上升时开启 148.9°C [300°F] 手动
2455RMG 82180028 温度上升时开启 50.0°C [122°F] 手动
2455RMG 86210124 温度上升时开启 57.2°C [135°F] 手动
3450CMG 80020578 温度上升时开启 126.7°C [260°F] 手动
3450CMG 80020658 温度上升时开启 176.7°C [350°F] 手动
3450CMG 80020658 温度上升时开启 176.7°C [350°F] 手动
3450CMG 80040505 温度上升时开启 198.9°C [390°F] 手动
3450RCG 80430252 温度上升时关闭 144.4°C [292°F] 200.0°C [392°F]
3450RCG 82140045 温度上升时开启 196.1°C [385°F] 121.1°C [250°F]
3450RCG 82700033 温度上升时开启 260.0°C [500°F] 200.0°C [392°F]
3450RCG 82850093 温度上升时开启 182.2°C [360°F] 160.0°C [320°F]
3450RCG 82850104 温度上升时开启 165.6°C [290°F] 143.3°C [290°F]
3450RG 80040512 温度上升时开启 48.9°C [120°F] 38.9°C [102°F]
3450RG 80880371 温度上升时关闭 81.1°C [178°F] 92.7°C [199°F]
3455RBVG 0330048 温度上升时开启 80.0°C [176°F] 67.8°C [154°F]
3455RBVG 0330052 温度上升时开启 85.0°C [185°F] 72.8°C [163°F]
  • 查看下 14 个结果
  • 页码
    21
    正方形框

     金触点
    WE-1 金合金交叉触点,可用于潜在低电压应用。

    正方形框

     金触点
    WE-1 金合金交叉触点,可用于潜在低电压应用。

    正方形框

    SX 系列
    最大 7 A 交流和直流(UL、CSA、CE、ENEC)●各类执行器、端子和触点●4,8 mm 中心侧面安装●MIL-PRF-8805列表

    正方形框

    SM 系列
    最大 5 A 交流和直流(UL、CSA、CE、ENEC)●各类执行器、端子和触点●9,5 mm 中心侧面安装●MIL-PRF-8805列表

    正方形框

    LP 系列
    3.5 psi 至 150 psi●出厂设置和现场可调●金触点●500 psi 耐压●可配置●迟滞和智能诊断技术选件●很多端口和条件

    正方形框

    ME 系列
    25 psi 至 350 psi●出厂设置和现场可调●金触点●耐 4,000 ● 智能诊断技术选项●易于配置●很多端口和条件

    正方形框

    热探测器
    用于工业、住宅和商业环境的烟雾报警/热感探测。

    正方形框

    HM 系列
    多达 4 A 交流 (400 Hz) 和直流●SPDT●多种辅助执行器和端子●9,5 mm 中心侧面安装●MIL-PRF-8805 和 UL 列表

    正方形框

    通用型微动开关
    采用标准和微型尺寸及 0.1 A 至 26 A 范围,通用基本开关可提供广泛触动、端子、操作和温度选项。

    正方形框

    PBN1 系列
    1 in-H2O 至 50 in-H2O●SPNO●空气传感●表压、真空计、差分●使用寿命:最大 2000 万次●8 psi 或 15 psi 耐压

    正方形框

    LE 系列
    3.5 psi 至 150 psi●出厂设置和现场可调●金触点●500 psi 耐压●可配置●智能诊断技术选项●很多端口和条件

    正方形框

    HP 系列
    100 psi 至 4500 psi●出厂设置●银触点和金触点●耐 10,000 ● 可配置●迟滞和智能诊断技术选件●很多端口和条件

    正方形框

    PBN3 系列
    1 in-H2O 至 6,5 in-H2O●SPDT NO,NC●检测空气或相容液体●表压●使用寿命:最大 500 万次●15 psi 或 80 psi 耐压

    正方形框

    1CPS 系列
    单头拉绳●UL、CSA、CE、SIL3●IP67 ● NEMA 1, 4, 12, 13 ● 银触点和金触点

    正方形框

    MH 系列
    40 psi 至 500 psi●出厂设置或现场可调●金触点●耐 6,000 ● 易于配置●大量端口和端子

    正方形框

    AT 系列
    不锈钢钮子开关●MIL-PRF-8805/26/98 ● 0.1 A 至 5 A 电阻●银触点和金触点●各类控制杆、端子和操作

    正方形框

    2CPS 系列
    双接头拉绳●UL、CSA、CE、SIL3●IP67●NEMA 1, 4, 12, 13 ● 银触点和金触点

    正方形框

    GK 系列
    大门/笼子的金属主体●独特的摩擦功能●UL、CSA、CE、SIL3●IP67●NEMA 1, 4, 12, 13 ● 银触点和金触点

    正方形框

     5000 系列
    0.5 psi 至 150 psi●出厂设置● 金触点●500 psi 耐压●#8-32 螺钉,1/4 叶片, metri-pack 系列

    正方形框

    危险区域限位开关
    恶劣和易爆环境下的开关选件包括无火花执行器、覆盖螺帽、接地螺钉、银/金触点。

    正方形框

    GSS 系列
    EN50041 和 EN50047 安装●全球标准●金属或塑料外壳●UL、CSA、CE、SIL3●银触点和金触点

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    2
    pdf PK 8119: Heavy Duty LS Limit Switch with Gold Plated Contacts 安装说明 English 61.4KB
    pdf PK 81241: Gold contact LS 安装说明 English 16.7KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink