响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  功能特性  开启温度  关闭温度
2450A 02950006 温度上升时关闭 最低 32.2°C [90°F] 56.1°C [133°F]
2450A 02950007 温度上升时关闭 最低 61.7°C [143°F] 87.8°C [190°F]
2450A 02950008 温度上升时开启 56.1°C [133°F] 最低 32.2°C [90°F]
2450A 02950010 温度上升时开启 87.8°C [190°F] 最低 58.9°C [138°F]
2450A 03610011 温度上升时开启 87.8°C [190°F] 66.1°C [151°F]
2450A 05690001 温度上升时关闭 最低 32.2°C [90°F] 57.2°C [135°F]
2450HR 80010582 温度上升时开启 121.1°C [250°F] 101.7°C [215°F]
2450HR 80030285 温度上升时开启 22.8°C [73°F] 7.2°C [45°F]
2450HR 80040479 温度上升时开启 105.6°C [222°F] 83.3°C [182°F]
2450HR 80750324 温度上升时关闭 30.0°C [86°F] 43.3°C [110°F]
2450HR 80920063 温度上升时开启 最高 82.2°C [180°F] 最低 71.1°C [160°F]
2450HR 80980259 温度上升时开启 79.4°C [175°F] 68.9°C [156°F]
2450HR 81460048 温度上升时开启 85.0°C [185°F] 50.0°C [122°F]
2450HR 84450017 温度上升时开启 89.4°C [193°F] 65.6°C [150°F]
2450HRG 80040471 温度上升时开启 51.7°C [125°F] 40.6°C [105°F]
2450HRG 80040472 温度上升时开启 85.6°C [186°F] 74.4°C [166°F]
2450HRG 80750322 温度上升时开启 82.2°C [180°F] 71.1°C [160°F]
2450R 80010553 温度上升时开启 15.6°C [60°F] 4.4°C [40°F]
2450R 80020544 温度上升时关闭 35.0°C [95°F] 43.3°C [110°F]
2450R 80020544 温度上升时关闭 35.0°C [95°F] 43.3°C [110°F]
2450R 80040406 温度上升时开启 60.0°C [140°F] 40.0°C [104°F]
2450R 80750289 温度上升时关闭 48.9°C [120°F] 60.0°C [140°F]
2450R 80821021 温度上升时开启 4.4°C [40°F] -3.9°C [25°F]
2450R 81360026 温度上升时开启 135.0°C [275°F] 121.1°C [250°F]
2450R 81740203 温度上升时开启 4.4°C [40°F] -3.9°C [25°F]
2450R 83760023 温度上升时关闭 71.1°C [160°F] 82.2°C [180°F]
2450RG 80010552 温度上升时关闭 48.9°C [120°F] 57.8°C [136°F]
2450RG 80020652 温度上升时关闭 45.0°C [113°F] 75.0°C [167°F]
2450RG 80040463 温度上升时开启 93.3°C [200°F] 78.3°C [173°F]
2450RG 80820923 温度上升时开启 65.6°C [150°F] 51.7°C [125°F]
2450RG 82040035 温度上升时开启 99.4°C [211°F] 80.0°C [176°F]
2450RG 85770007 温度上升时开启 71.1°C [160°F] 62.8°C [145°F]
2450RG 85890011 温度上升时关闭 32.2°C [90°F] 40.6°C [105°F]
2450RG 86930002 温度上升时开启 110.0°C [230°F] 87.8°C [190°F]
2455R 00010444 温度上升时开启 12.8°C [55°F] 4.4°C [40°F]
2455R 01570038 温度上升时开启 104.4°C [220°F] 82.2°C [180°F]
2455R 01580037 温度上升时开启 48.9°C [120°F] 41.7°C [107°F]
2455R 05020001 温度上升时开启 68.3°C [155°F] 54.4°C [130°F]
2455R 80821016 温度上升时开启 80.0°C [176°F] 65.0°C [149°F]
2455R 81000452 温度上升时关闭 80.0°C [176°F] 100.0°C [212°F]
2455R 82090072 温度上升时开启 140.0°C [284°F] 110.0°C [230°F]
2455R 87530002 温度上升时关闭 最高 107.2°C [225°F] 最低 50.0°C [122°F]
2455RA 01060033 温度上升时关闭 最低 35.0°C [95°F] 57.2°C [135°F]
2455RA 01060034 温度上升时关闭 最低 62.8°C [145°F] 79.4°C [175°F]
2455RBV 00290111 温度上升时开启 12.8°C [55°F] 4.4°C [40°F]
2455RBV 04490026 温度上升时关闭 60.0°C [140°F] 71.1°C [160°F]
2455RBV 81170327 温度上升时开启 87.2°C [189°F] 65.0°C [149°F]
2455RBV 81170354 温度上升时关闭 15.6°C [60°F] 26.7°C [80°F]
2455RBV 81170365 温度上升时开启 -11.1°C [12°F] 32.2°C [90°F]
2455RBV 81510033 温度上升时开启 10.0°C [50°F] -1.1°C [30°F]
  • 查看下 50 个结果
  • 页码
    68
    正方形框

    标准温度
    工作温度范围广,从 0°C 到 150°C [32°F 到 302°F]

    正方形框

    HDLS 标准系列
    耐用金属外壳●插入式和非插入式●IP65/66/67 密封●30 mm x 60 mm 安装中心●UL/CSA/CE/CCC 认证

    正方形框

     700 系列
    100 Ohm 或 1000 Ohm 铂 RTD●-75°C 至 500°C●引线芯片或 SMT 轴向倒装芯片●引线或焊盘

    正方形框

    HRTS 系列
    100 Ohm 或 1000 Ohm 铂 RTD●-70°C 至 260°C●带引线的陶瓷外壳

    正方形框

    HEL-700 系列
    100 Ohm 或 1000 Ohm 铂 RTD●-75°C 至 500°C●TFE 特氟隆或带引线的玻璃纤维氧化铝管

    正方形框

     6655 系列
    空气-气体式/表面●NTC●酚醛恒温型套件

    正方形框

    TL 系列
    军事级钮子开关●MIL-DTL-3950、UL、CSA、CE●高达20 A(阻性)●多种执行器、动作、端接和电路

    正方形框

    TW 系列
    微型不锈钢钮子开关●UL、MIL-DTL-83781 ● 0.1 A 至 5 A●多种执行器、动作、端接和电路

    正方形框

    C3400 系列
    Kapton® 绝缘或 Kapton 绝缘高温●用于需要薄型材和/或小体积除气用途●各种几何形状

    正方形框

    DW7C 型
    潜水直流-直流位移传感器●固定导向式电枢●±0.5 寸 至 ±4.0 寸范围●±0.25% F.S. 非线性

    正方形框

    914CE 系列
    用于北美●微型、金属外壳●预载或连接器●25 mm 安装中心●IP65/66/67 密封●cURus/CE 认证

    正方形框

    HL-A-5 型
    高压、湿/湿压差传感器● 50 psid 至 7,500 psid●±0.5% 满量程精度

    正方形框

    MVL7C 型
    交流-交流长行程位移传感器●固定导向式电枢●±0.5 in 至 ±18.5 in 范围●±0.25% F.S. 至 ±0.50% F.S. 非线性

    正方形框

    按键开关
    钥匙操作●2-、 3- 或 4 位开关●滑动触点●集成连接器●螺钉接线端子●环境密封

    正方形框

    霍尼韦尔 Hawk™ 一英寸系列旋转变压器
    带轴承/轴的全封闭旋转变压器●直径 1●速度 1X●变压器(360°+ 机械)冗余

    正方形框

    S5 型
    交流-交流位移传感器 ●固定导向型弹簧复位电枢●±0.10 in 至 ±0.50 in 范围●±0.25% F.S. 非线性

    正方形框

    霍尼韦尔 Zephyr™ HAF系列——高精度10 SLPM 至 300 SLPM
     补偿●10 SLPM 至 300 SLPM●数字输出

    正方形框

    SS490 系列线性传感器集成电路
    霍尔效应传感器●扁平 TO-92 型封装●线性灌电或拉电输出

    正方形框

    DW7S 型
    潜水直流-直流位移传感器●固定导向型弹簧复位电枢●±0.5 寸 至 ±3.0 寸范围●±0.25% F.S. 非线性

    正方形框

    TJE 型中量程
    超精密范围、湿/湿压差变送器● 50 psid 至 750 psid●±0.10% 满量程精度

    正方形框

    NT 系列
    商用级扭子开关●UL、CSA、CE●高达20 A(阻性)●多种执行器、动作、端接和电路

    正方形框

    LSX 系列
    UL● CSA●IP67、NEMA 1、3、4、6、13 ● Div 1 和 2;I 级:B、C、D●Div 1 和 2;II 级:E、F、G

    正方形框

    TruStability™ RSC 系列
     补偿●低至 ±0.25%FSS TEB●超低(差压、表压),低(绝压,差压,表压)●与 SPI 兼容的 24 位数字输出●DIP,SMT

    正方形框

    霍尼韦尔 Zephyr™ HAF 系列——高精度 ±50 SCCM 至 ±750 SCCM
     补偿●±50 SCCM 至 ±750 SCCM●模拟或数字输出

    正方形框

    103SR 系列
    霍尔效应数字(单极或锁存)或线性●铝或不锈钢螺纹封装

    正方形框

    Z 型中量程
    中等范围、湿/湿、压差传感器● 50 psid 至 750 psid●±0.25% 满量程精度

    正方形框

    型号 TJE
    通用计/绝对压力传感器●0.5 psig/a 到 60,000 psig/a●±0.10% 满量程精度

    正方形框

    霍尼韦尔 Zephyr™ HAF系列——高精度10 SLPM 至 300 SLPM
     补偿●0 SLPM 至 300 SLPM●数字输出

    正方形框

    MicroForce FMA Series
    N force ranges●放大、补偿●Analog or digital (I2C or SPI) output

    正方形框

    被动速度传感器
    当目标转过传感器时,VRS 传感器生成模拟电压输出。处理数字信号输出时需采用独立电气接口。

    正方形框

    旋转开关
    板键或旋钮动作●3- 和 4 位●集成连接器(Metripak 280 和 Sumitomo)●环境密封设计

    正方形框

    MVL7 型
    交流-交流长行程位移传感器●自由无导轨电枢●±0.5 in 至 ±8.0 in 范围●±0.25% F.S. 非线性

    正方形框

    JK 型
    Digital pressure gauge●General purpose grade● 1 psi 至 10000 psi●0.2% FS accuracy●Stainless steel wetted material

    正方形框

    VPX 系列
    cULus●ATEX●IEC Ex●IP66、 NEMA 4、 4X、 6、 13 ● Div 1;I 级:B、C、D●Div 1;II 级:E、F、G

    正方形框

    EA30 2D 扫描引擎
    最大抗抖动性●快速扫描●全向●激光瞄准器●紧凑●坚固●配合 ED40 解码板使用

    正方形框

    DW7U 型
    潜水直流-直流位移传感器●自由无导轨电枢●±0.5 寸 至 ±4.0 寸范围●±0.25% F.S. 非线性

    正方形框

    ABP 基本型系列
     补偿●±1.5%FSS TEB●低压●差压或表压●数字或模拟输出●DIP、无铅 SMT、SMT●经济高效

    正方形框

    PX3 系列
    放大●±1%FSS 类型TEB●绝压、密封表压●黄铜 C36000●1 bar 至 50 bar | 15 psi 至 700 psi

    正方形框

    HE 系列
    气密密封不锈钢●符合 MIL-S-8805,5 级气密性●两个或四个 SPDT 电路●1 A、5 A、7 A(阻性)

    正方形框

    14CE 系列
    用于欧洲●微型、金属外壳●预载或连接器●25 mm 安装中心●IP65/66/67 密封●经过 CE 认证

    正方形框

    PX2 系列
    放大●±2%FSS TEB●绝压、密封表压、通气表压●304SS●1 bar 至 70 bar | 100 kPa 至 7 MPa  | 15 psi 至 1000 psi

    正方形框

    VL7A 型
    交流-交流长行程位移传感器●固定导向型弹簧复位电枢●±0.5 in 至 ±3.0 in 范围●±0.25% F.S. 非线性

    正方形框

    壁挂式传感器 - SCT 系列
    壁挂式湿度温度传感器,采用霍尼韦尔 HumidIcon™ 湿度/温度传感器(仅限亚太区)

    正方形框

    C3200 系列
    硅化学蚀刻●用于多功率密度或几何变化要求●各种几何形状

    正方形框

    M-5C 型
    交流-交流位移传感器 ●自由无导轨电枢●±0.10 in 至 ±0.50 in 范围●非线性 ± 0.25% F.S.

    正方形框

    TruStability™ DPR 系列
     补偿●低至 ±1.25%FSS TEB●超低压(压差计)●模拟输出

    正方形框

    PLVX 型
    交流-交流位移传感器 ●固定导向型弹簧复位电枢●±0.02 in 至 ±0.20 in 范围●±0.25% F.S. 非线性

    正方形框

    N670X 系列 2D 扫描引擎
    超紧凑●扩展读取范围●卓越的抗抖动性●激光和 LED 瞄准器●抵御极端温度●功耗低

    正方形框

    MS7A 型
    潜水交流-交流位移传感器●自由无导轨电枢●±0.04 to ±0.50 in range●±0.25% F.S. 非线性

    正方形框

    霍尼韦尔 Hawk™ 3-Inch 系列
    配备多个外壳和旋转电压配置的旋转变压器●3 in 直径●1X;1X 和 16X 速度●变压器(360°+ 机械)冗余

  • 查看下 18 个结果
  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    0