响应 Endeca 搜索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==162968==

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果


 
  产品  功能特性  开启温度  关闭温度
3004 00020025 温度上升时关闭 最低 126.7°C [260°F] 最高 132.2°C [270°F]
3004 00040028 温度上升时开启 128.3°C [263°F] 最大差值 6.7°C [12°F]
3004 00050014 温度上升时开启 71.1°C [160°F] 60.0°C [140°F]
3004 00120035 温度上升时开启 40.0°C [104°F] 最大差值 4.4°C [8°F]
3004 00190011 温度上升时开启 60.0°C [140°F] 43.3°C [110°F]
3004 00310015 温度上升时开启 70.0°C [158°F] 52.8°C [127°F]
3004 00500002 温度上升时开启 90.0°C [194°F] 80.0°C [176°F]
3004 00600002 温度上升时开启 97.8°C [208°F] 最大差值 5.6°C [10°F]
3004 00830002 温度上升时开启 57.8°C [136°F] 48.9°C [120°F]
  • 页码
    1
    正方形框

     3004 系列
    非气密密封●低外形●严格的公差和差异●预设和防篡改●金属套筒插入/铆钉结构

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    0
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink