响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  功能特性  开启温度  关闭温度
3106 00030114 温度上升时关闭 最大差值 4.4°C [8°F] 55.0°C [131°F]
3106 00040028 温度上升时关闭 107.2°C [225°F] 23.9°C [75°F]
3106 00430071 温度上升时开启 76.7°C [170°F] 65.6°C [150°F]
3106 01450007 温度上升时开启 115.0°C [239°F] 100.0°C [212°F]
3106 02030004 温度上升时开启 70.0°C [158°F] 50.0°C [122°F]
3106 02810001 温度上升时开启 100.0°C [212°F] 90.0°C [194°F]
3106U 00010049 温度上升时开启 50.0°C [122°F] 37.8°C [100°F]
3106U 00060027 温度上升时关闭 最大差值 4.4°C [8°F] 67.8°C [154°F]
3106U 00450126 温度上升时开启 71.1°C [160°F] 60.0°C [140°F]
3106U 01820002 温度上升时开启 15.6°C [60°F] 4.4°C [40°F]
3156 00530006 温度上升时关闭 101.7°C [215°F] 45.0°C [113°F]
3156 00010001 温度上升时开启 75.0°C [167°F] 69.4°C [157°F]
3156 00090009 温度上升时开启 76.7°C [170°F] 48.9°C [120°F]
3156 00200031 温度上升时关闭 54.4°C [130°F] 65.6°C [150°F]
3156 00230057 温度上升时关闭 87.8°C [190°F] 104.4°C [220°F]
3156 00260031 温度上升时关闭 73.9°C [165°F] 3.9°C [7°F]
3156U 00490004 温度上升时开启 42.7°C [109°F] 最大差值 3.3°C [6°F]
3156U 00960002 温度上升时关闭 100.0°C [212°F] 70.0°C [158°F]
3156U 01430001 温度上升时开启 70.0°C [158°F] 37.8°C [100°F]
3600 065010001 不适用 不适用 不适用
  • 页码
    82
    正方形框

     金触点
    WE-1 金合金交叉触点,可用于潜在低电压应用。

    正方形框

     金触点
    WE-1 金合金交叉触点,可用于潜在低电压应用。

    正方形框

    热探测器
    用于工业、住宅和商业环境的烟雾报警/热感探测。

    正方形框

    Premium Subminiature Basic Switches
    subminiature size●precise switching mechanism●0.1 A 至 11 A●0.04 oz to 8.78 oz operating force●115 Vac 至 250 Vac●28 Vdc 至 30 Vdc●银或金触点

    正方形框

    ME 系列
    25 psi 至 350 psi●出厂设置和现场可调●金触点●耐 4,000 ● 智能诊断技术选项●易于配置●很多端口和条件

    正方形框

    LE 系列
    3.5 psi 至 150 psi●出厂设置和现场可调●金触点●500 psi 耐压●可配置●智能诊断技术选项●很多端口和条件

    正方形框

    PBN3 系列
    1 in-H2O 至 6,5 in-H2O●SPDT NO,NC●检测空气或相容液体●表压●使用寿命:最大 500 万次●15 psi 或 80 psi 耐压

    正方形框

    GK 系列
    大门/笼子的金属主体●独特的摩擦功能●UL、CSA、CE、SIL3●IP67●NEMA 1, 4, 12, 13 ● 银触点和金触点

    正方形框

    1CPS 系列
    单头拉绳●UL、CSA、CE、SIL3●IP67●NEMA 1, 4, 12, 13 ● 银触点和金触点

    正方形框

    SX 系列
    最大 7 A 交流和直流(UL、CSA、CE、ENEC)●各类执行器、端子和触点●4,8 mm 中心侧面安装●MIL-PRF-8805列表

    正方形框

    SM 系列
    最大 5 A 交流和直流(UL、CSA、CE、ENEC)●各类执行器、端子和触点●9,5 mm 中心侧面安装●MIL-PRF-8805列表

    正方形框

    2CPS 系列
    双接头拉绳●UL、CSA、CE、SIL3●IP67●NEMA 1, 4, 12, 13 ● 银触点和金触点

    正方形框

    HP 系列
    100 psi 至 4500 psi●出厂设置●银触点和金触点●耐 10,000 ● 可配置●迟滞和智能诊断技术选件●很多端口和条件

    正方形框

    高级大型基本开关
    large size●precise switching mechanism●10 A 至 25 A●1.0 oz to 28 oz operating force●125 Vac 至 250 Vac●银或金触点

    正方形框

    GSS 系列
    EN50041 和 EN50047 安装●全球标准●金属或塑料外壳●UL、CSA、CE、SIL3●银触点和金触点

    正方形框

    HM 系列
    多达 4 A 交流 (400 Hz) 和直流●SPDT●多种辅助执行器和端子●9,5 mm 中心侧面安装●MIL-PRF-8805 和 UL 列表

    正方形框

    LP 系列
    3.5 psi 至 150 psi●出厂设置和现场可调●金触点●500 psi 耐压●可配置●迟滞和智能诊断技术选件●很多端口和条件

    正方形框

    PBN1 系列
    1 in-H2O 至 50 in-H2O●SPNO●空气传感●表压、真空计、差分●使用寿命:最大 2000 万次●8 psi 或 15 psi 耐压

    正方形框

    3455RBVG 系列
    大电流●自动●陶瓷、环氧树脂超模压●温度上升时开启或关闭●15 A/10 A●金合金触点●铆钉套●UL、CSA、VDE

    正方形框

    3455RBVG 系列
    大电流●自动●陶瓷、环氧树脂超模压●温度上升时开启或关闭●15 A/10 A●金合金触点●铆钉套●UL、CSA、VDE

    正方形框

    3450RCG
    大电流●自动● 陶瓷●温度上升时开启或关闭●15 A/10 A●金合金触点●铆钉套●低外形●UL、CSA、VDE

    正方形框

    3455RBVG 系列
    大电流●自动●陶瓷、环氧树脂超模压●温度上升时开启或关闭●15 A/10 A●金合金触点●铆钉套●UL、CSA、VDE

    正方形框

    3450RCG
    大电流●自动● 陶瓷●温度上升时开启或关闭●15 A/10 A●金合金触点●铆钉套●低外形●UL、CSA、VDE

    正方形框

    2450CMG 系列
    低电压:●手动● 陶瓷●温度上升时开启●0.5 A●金合金触点●铆钉套●UL、CSA、VDE

    正方形框

    3455RBVG 系列
    大电流●自动●陶瓷、环氧树脂超模压●温度上升时开启或关闭●15 A/10 A●金合金触点●铆钉套●UL、CSA、VDE

    正方形框

    3455RG 系列
    低电压:●自动●酚醛树脂●温度上升时开启或关闭●0.5 A●金合金触点●铆钉套●高外形●已校准●UL、CSA、VDE

    正方形框

    3450RCG
    大电流●自动● 陶瓷●温度上升时开启或关闭●15 A/10 A●金合金触点●铆钉套●低外形●UL、CSA、VDE

    正方形框

    2450CMG 系列
    低电压:●手动● 陶瓷●温度上升时开启●0.5 A●金合金触点●铆钉套●UL、CSA、VDE

    正方形框

    3455RG 系列
    低电压:●自动●酚醛树脂●温度上升时开启或关闭●0.5 A●金合金触点●铆钉套●高外形●已校准●UL、CSA、VDE

    正方形框

    3455RCG 系列
    大电流●自动● 陶瓷●温度上升时开启●15 A/10 A●金合金触点●铆钉套●高外形●UL、CSA、VDE

    正方形框

    3450RG 系列
    低电压:●自动●酚醛树脂●温度上升时开启或关闭●0.5 A●金合金触点●铆钉套●经过 UL、CSA 认证

    正方形框

    255RMG 系列
    大电流●手动●酚醛树脂●温度上升时开启●15 A/10 A●金合金触点●铆钉套●UL、CSA、VDE

    正方形框

    2450A 系列
    热量探测●自动●酚醛树脂、环氧树脂密封罩盖和端子●温度上升时开启或关闭●3 A●金合金触点●9,9 mm 高●UL

    正方形框

    2455RA 系列
    热量探测●自动●酚醛树脂、环氧树脂密封罩盖和端子●温度上升时开启或关闭●3 A●金合金触点●UL

    正方形框

    GLC 系列
    MIN-DIN EN 50047 mounting●金属外壳●IP66 密封●20 mm 至 22 mm 安装孔●UL/CSA/CE/CCC 认证

    正方形框

    3450RG 系列
    低电压:●自动●酚醛树脂●温度上升时开启或关闭●0.5 A●金合金触点●铆钉套●经过 UL、CSA 认证

    正方形框

     3156 系列
    气密密封●UL 和/或 CSA●预设和防篡改●低外形●金合金触点

    正方形框

    3450RG 系列
    低电压:●自动●酚醛树脂●温度上升时开启或关闭●0.5 A●金合金触点●铆钉套●经过 UL、CSA 认证

    正方形框

    2455RA 系列
    热量探测●自动●酚醛树脂、环氧树脂密封罩盖和端子●温度上升时开启或关闭●3 A●金合金触点●UL

    正方形框

    2450RG 系列
    低电压:●自动●酚醛树脂●温度上升时开启或关闭●0.5 A●金合金触点●铆钉套●经过 UL、CSA 认证

    正方形框

    通用型限位开关
    开关符合 IEC 标准、EN50041 和 EN50047 安装,插件/非插件、塑料或金属外壳、 3 管道选项和一系列密封选择。

    正方形框

    2450RCG
    大电流●自动● 陶瓷●温度上升时开启或关闭●15 A/10 A●金合金触点●铆钉套●低外形●UL、CSA、VDE

    正方形框

    255RMG 系列
    大电流●手动●酚醛树脂●温度上升时开启●15 A/10 A●金合金触点●铆钉套●UL、CSA、VDE

    正方形框

    2450A 系列
    热量探测●自动●酚醛树脂、环氧树脂密封罩盖和端子●温度上升时开启或关闭●3 A●金合金触点●9,9 mm 高●UL

    正方形框

    2455RCG 系列
    大电流●自动● 陶瓷●温度上升时开启●15 A/10 A●金合金触点●铆钉套●高外形●UL、CSA、VDE

    正方形框

    2450HRG 系列
    低电流●自动●酚醛树脂●温度上升时开启●0.5 A●金合金触点●铆钉套●经过 UL、CSA 认证

    正方形框

    3455RMG 系列
    大电流●手动●酚醛树脂●温度上升时开启●15 A/10 A●金合金触点●铆钉套●UL、CSA、VDE

    正方形框

    3450CMG 系列
    低电压:●手动● 陶瓷●温度上升时开启●0.5 A●金合金触点●铆钉套●UL、CSA、VDE

    正方形框

    3455RG 系列
    低电压:●自动●酚醛树脂●温度上升时开启或关闭●0.5 A●金合金触点●铆钉套●高外形●已校准●UL、CSA、VDE

    正方形框

    3455RCG 系列
    大电流●自动● 陶瓷●温度上升时开启●15 A/10 A●金合金触点●铆钉套●高外形●UL、CSA、VDE

  • 查看下 32 个结果
  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    2
    pdf PK 8119: Heavy Duty LS Limit Switch with Gold Plated Contacts 安装说明 English 61.4KB
    pdf PK 81241: Gold contact LS 安装说明 English 16.7KB