响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  通道  底座  行程范围
1LVTP070BAA 双平行式 法兰式 17,78 mm [0.70 in]
1LVTP140ADA 双平行式 螺纹 35,56 mm [1.40 in]
1LVTS035ADB 单一 螺纹 8,89 mm [0.35 in]
1LVTS050ADB 单一 螺纹 12,7 mm [0.50 in]
1LVTS100BAB 单一 法兰式 25,4 mm [1.0 in]
1LVTT070ADB 双串式 螺纹 17,78 mm [0.70 in]
1LVTT140ADB 双串式 螺纹 35,56 mm [1.40 in]
1LVTT140BDB 双串式 法兰式 35,56 mm [1.40 in]
  • 页码
    1
    正方形框

    航空航天位置测量
    霍尼韦尔提供一系列的位置测量产品,满足最苛刻的航空航天和军事应用要求。

  • 筛选器


    Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink