响应 Endeca 搜索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==162162==

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果


  产品  压力范围  压力单位  输出  接液部件材料  介质
  • 我们未查找到结果,但是我们仍可能需要帮助。

    我们的支持页面提供了几种联系我们的方式。

    页码
    30
    正方形框

    工业压力传感器
    高性价比的通用压力传感器适用于工业、工艺及原始设备制造商的测试和量测应用。

    正方形框

    Precision/Technical Grade Pressure Transducers: Super TJE 型
    超精密超级 TJE 压力传感器可以承受超高温和高压测量要求。

    正方形框

    测试和测量压力传感器
    用于测试和测量规格的绝对、表压和真实压力传感器,范围涵盖一般的行业流程到专业的危险区域。

    正方形框

    压力传感器和传感器
    全系列板载和重型压力测量解决方案;易于配置,可选择多种端口、连接器、输出和压力范围。

    正方形框

    重载压力传感器
    适用于最严苛的应用。我们的重型压力产品以更高质量、更可靠和更优质的服务得到行业广泛认可。

    正方形框

    常见过程压力传感器
    压力和压差传感器采用硅或箔应变计技术,可适用于多种应用。

    正方形框

    电路板安装压力传感器
    全系列工业级传感器:介质隔离设计、多个端口和插座、电气配置,范围从 0 psi 至 250 psi。

    正方形框

    TJE 型中量程
    超精密范围、湿/湿压差变送器● 50 psid 至 750 psid●±0.10% 满量程精度

    正方形框

    箔片型通用压力传感器
    基于箔式应变片技术使我们的传感器能够承受会破坏硅压力传感器与微机械压力传感器的高压。

    正方形框

    车辆底盘应用概述
    速度、压力、位置和温度,是车辆底盘上的基本且重要的测量参数。霍尼韦尔传感与控制部的传感器和开关能够高效地测控上述及许多其他参数。

    正方形框

    基础型 NBP 系列
     非补偿式●低压●绝压、表压●mV 输出●DIP、无铅 SMT、SMT● 准确性:± 0.25% FSS BFSL●经济高效

    正方形框

    型号 TJE
    通用计/绝对压力传感器●0.5 psig/a 到 60,000 psig/a●±0.10% 满量程精度

    正方形框

    装甲军用车辆概述
    军用装甲车辆非常注重精度和速度。这类车辆的传感和开关解决方案应不仅仅提供良好的耐受性,还需要更加出色的性能,以适应恶劣的环境和工作条件。

    正方形框

    通用硅式过程压力传感器
    硅压力传感器是专门适用于严苛工业应用的全焊接不锈钢传感器,此类应用对精确度要求较高。

    正方形框

    基本 TBP 系列
     补偿●低压●表压●mV 输出●DIP、无铅 SMT、SMT● 准确性:±0.25 %FSS BFS●经济高效

    正方形框

    制冷设备
    用于工业制冷的传感器和开关。

    正方形框

    Z 型
    通用计/绝对压力传感器●0.5 psig/a 到 60,000 psig/a●±0.25% 满量程精度

    正方形框

    机械、安全、工厂车间

    正方形框

    汽车发动机应用概述
    霍尼韦尔制造了许多可用于车辆发动机的传感器和开关。这些产品可提供可重复的精确传感,更低的故障率和运营成本,以及十分完善的工程支持。

    正方形框

    Z 型中量程
    中等范围、湿/湿、压差传感器● 50 psid 至 750 psid●±0.25% 满量程精度

    正方形框

    压缩机和水泵
    用于空气压缩机和泵的传感器和开关。

    正方形框

    MicroPressure MPR 系列
    已校准,补偿式●紧凑●高精度●低至 ±1.5%FSS TEB●低压●绝压、表压●数字输出● 无铅 SMT

    正方形框

    变速箱应用概述
    在要求较高的传输控制应用中,霍尼韦尔的传感器、开关和控制产品在同行业中具有更高的检测能力,更稳定的运转性能,更高的工作寿命和可靠性,及更优良的质量。

    正方形框

    阀门 - 卫生和食品饮料设备概述
    消毒压力阀和及食品和饮料压力阀用于卫生环境控制。这类阀门通常由不锈钢制成,以用于卫生及高清洁度的应用。

    正方形框

    前卸式装载机应用概述
    霍尼韦尔传感与控制部的传感器、开关和控制器普遍应用于各种前卸式装载机。它们被用作操作员/行驶控制、自动化引导、资产跟踪器,并带来安全性和舒适性。

    正方形框

    透析仪应用概述
    霍尼韦尔制造了许多可以在血液透析机上使用的传感器。这些传感器可用于监测液体的存在与否,也可测量压力/流量和温度等。

    正方形框

    起重机应用概述
    霍尼韦尔传感与控制部卓越的开关、传感器和车辆控制解决方案,以其高性能的部件和应用,为运输行业保驾护航已达四分之三个世纪。我们拥有涵盖范围极广的产品线,为引擎和传动应用以及温度传感器、点火开关、转向信号、车前灯等领域提供大量解决方案。

    正方形框

    HVAC 应用概述
    无描述

    正方形框

    呼吸机应用概述
    霍尼韦尔制造出许多应用在呼吸机上的产品。这些产品设计用于帮助控制压力、气体流量、温度和湿度。

    正方形框

    阀门 - 定位器与执行器概述
    阀门执行器为气动或电子机制,用于在过程控制系统中自动开启或关闭阀门。阀门执行器可用于线性或旋转阀门。

  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink