响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果


 
  产品  操作力或压力  电源电压
TBFLPNS001BGUCV  0 bar 至 1 bar -12.0 Vdc(最小值),12.0 Vdc(最大值)
TBFLPNS015PGUCV 0 psi 至 15 psi -12.0 Vdc(最小值),12.0 Vdc(最大值)
TBFLPNS030PGUCV 0 psi 至 30 psi -12.0 Vdc(最小值),12.0 Vdc(最大值)
TBFLPNS060PGUCV 0 psi 至 60 psi -12.0 Vdc(最小值),12.0 Vdc(最大值)
TBFLPNS100PGUCV 0 psi 至 100 psi -12.0 Vdc(最小值),12.0 Vdc(最大值)
TBFLPNS150PGUCV 0 psi 至 150 psi -12.0 Vdc(最小值),12.0 Vdc(最大值)
  • 页码
    1
    正方形框

    微动 TBF 系列
    psi、bar、kPa 力和压力范围●非放大、补偿●mV 输出●尺寸极小

  • 筛选器


    Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink