响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  操作点  封装类型
SM351RT 最小值3 G,典型值7 G,最大值11 G。 SOT-23、袋载带和卷盘,3000 件/盘
SM353RT 最小值6 G,典型值14 G,最大值20 G。 SOT-23、袋载带和卷盘,3000 件/盘
SM451R 最小值3 G,典型值7 G,最大值11 G。 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋
SM453R 最小值6 G,典型值14 G,最大值20 G。 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋
  • 页码
    12
    正方形框

    标准功率系列
    全极磁阻式传感器●SOT-23、扁平 TO-92 型●7 G 典型值,11 G 最大值 (SM351RT,SM451R); 14 G 典型值,20 G 最大值 (SM353RT,SM453R) ● 3 至 24 V 直流

    正方形框

    ABP 基本型系列
     补偿●±1.5%FSS TEB●低压●差压或表压●数字或模拟输出●DIP、无铅 SMT、SMT●经济高效

    正方形框

    TruStability™ DPR 系列
     补偿●低至 ±1.25%FSS TEB●超低压(压差计)●模拟输出

    正方形框

    微功率 SL353 系列
    全极霍尔效应● SOT-23●±60 G 典型值●1.8 μA 典型值●高效能循环 (SL353HT),低效能循环 (SL353LT)

    正方形框

    N670X 系列 2D 扫描引擎
    超紧凑●扩展读取范围●卓越的抗抖动性●激光和 LED 瞄准器●抵御极端温度●功耗低

    正方形框

    AWM700 系列
     补偿●200 SLPM,±300 SLPM●模拟输出

    正方形框

    TruStability™ HSC 系列
     补偿●±1%FSS 至 ± 3%FSS TEB●超低(差压、表压),低(绝压,差压,表压)●数字或模拟输出●DIP、SIP、SMT

    正方形框

    TruStability™ SSC 系列
     补偿●±2%FSS 至 ±4%FSS TEB●超低(差压、表压),低(绝压,差压,表压)●数字或模拟输出●DIP、SIP、SMT

    正方形框

    TARS 系列
    高性能 IMU●- 245 度/秒至 + 245 度/秒●6 自由度●5 V 和 9V 至 36 V●小型尺寸

    正方形框

    被动速度传感器
    当目标转过传感器时,VRS 传感器生成模拟电压输出。处理数字信号输出时需采用独立电气接口。

    正方形框

    JK 型
    Digital pressure gauge●General purpose grade● 1 psi 至 10000 psi●0.2% FS accuracy●Stainless steel wetted material

    正方形框

    JH 型
    Digital pressure gauge●High pressure grade●15000 psi 至 60000 psi●0.2% FS accuracy●15-5 PH 不锈钢接液材料

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    3
    pdf Standard Power Series Magnetoresistive Sensor ICs Datasheet 数据表 English 614KB
    pdf Standard Power Series Magnetoresistive Sensor ICs 安装说明 English 582.5KB
    pdf Standard Power Series Magnetoresistive Sensor ICs 应用说明 English 374.7KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    请勿出售我的个人信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink