响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果


  产品 类型 样式 系列
  • 我们未查找到结果,但是我们仍可能需要帮助。

    我们的支持页面提供了几种联系我们的方式。

    页码
    10
    正方形框

    RV4 系列
    380 的军用款式●2 W 额定●0.25 轴直径●100 Ohm 至 5 mOhm 电阻

    正方形框

    53C 系列
    380 的经济高效款式●2 W 额定●0.25 轴直径●100 Ohm 至 5 mOhm 电阻

    正方形框

    RV6 系列
    392 的军用款式●0.5 W 额定●0.125 轴直径●100 Ohm 至 5 mOhm 电阻

    正方形框

     380 系列
    导电塑料电位计●2 W 额定●0.25 轴直径●100 Ohm 至 5 mOhm 电阻

    正方形框

     392 系列
    原版●0.5 W 额定●0.125 轴直径●100 Ohm 至 5 mOhm 电阻

    正方形框

     640 系列
    0.5 W 最大通轴、小体积外壳导电塑料电位计●加固热塑性外壳

    正方形框

    392/RV6 系列
    0.5 W 工业/军事、波峰焊导电塑料电位计●0.125 轴直径●热塑性外壳

    正方形框

    SensorCube 系列
    1 W 密封结构精密导电塑料元件电位计●0.25 in 轴直径●1 kOhm 至 10 kOhm 电阻

    正方形框

    380/RV4/485/53C/385 系列
    2W 导电塑料电位计●0.25 轴直径●不锈钢外壳

    正方形框

    MKV 系列
    1 W 精密导电塑料元件电位计●0.25 in 轴直径●500 Ohm 至 20 kOhm 电阻

  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink