响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果


 
  产品  功能特性  开启温度  关闭温度
2450RCHG 8138051 温度上升时开启 135.0°C [275°F] 121.1°C [250°F]
2450RCHG 8138052 温度上升时开启 65.6°C [150°F] 65.6°C [150°F]
  • 页码
    3
    正方形框

    2450RCHG
    大电流●自动● 陶瓷●温度上升时开启●0.5 A●金合金触点●铆钉套●高外形●经过 UL、CSA 认证

    正方形框

    2450RCHG
    大电流●自动● 陶瓷●温度上升时开启●0.5 A●金合金触点●铆钉套●高外形●经过 UL、CSA 认证

    正方形框

    2450RCHG
    大电流●自动● 陶瓷●温度上升时开启●0.5 A●金合金触点●铆钉套●高外形●经过 UL、CSA 认证

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    1
    pdf Thermal Sensors 产品目录 English 11.1MB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    版权所有 © 2019Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink