响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  范围  操作  输出  精度
3397-100 100 磅 拉力/压力 2 mV/V(标称) ±0.07% 满量程
3397-200 200 磅 拉力/压力 2 mV/V(标称) ±0.07% 满量程
3397-25 25 磅 拉力/压力 2 mV/V(标称) ±0.07% 满量程
3397-300 300 磅 拉力/压力 2 mV/V(标称) ±0.07% 满量程
3397-50 50 磅 拉力/压力 2 mV/V(标称) ±0.07% 满量程
  • 页码
    1
    正方形框

    3397 型号
    张力/压缩小体积测压元件●25 lb、50 lb、100 lb、200 lb 和 300 lb 容量●±0.07% 满量程精度

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    1
    pdf Model 3397 Pancake Load Cell Datasheet 数据表 English 237.5KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    版权所有 © 2019Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink